-
Sisäsarana
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Ulkoinen sarana
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Avautumiskulma
-
Aukon muoto
-
Aukon muoto
-
Säädettävä sarana
-
Perforoitu
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
3449931
Asennuslevy Koko 68 x 64 x 1,5 mm
3449932
Asennuslevy Koko 68 x 113 x 1,5 mm
3449933
Asennuslevy Koko 68 x 164 x 1,5 mm
3449935
Asennuslevy Koko 108 x 110 x 1,5 mm
3449936
Asennuslevy Koko 108 x 207 x 1,5 mm
3449937
Asennuslevy Koko 108 x 346 x 1,5 mm
3449938
Asennuslevy Koko 144 x 144 x 1,5 mm
3449939
Asennuslevy Koko 143 x 246 x 1,5 mm
3449940
Asennuslevy Koko 144 x 344 x 1,5 mm
3449941
Asennuslevy Koko 144 x 544 x 2,5 mm
3449942
Asennuslevy Koko 214 x 184 x 1,5 mm
3449943
Asennuslevy Koko 214 x 264 x 1,5 mm
3449944
Asennuslevy Koko 214 x 314 x 1,5 mm
3449950
Asennuslevy Koko 214 x 385 x 1,5 mm
3449951
Asennuslevy Koko 214 x 585 x 1,5 mm
3449952
Asennuslevy Koko 293 x 385 x 1,5 mm
3449953
Asennuslevy Koko 293 x 585 x 2,5 mm
3441549
Sarana Koko 25 x 40 x 11,5 mm
3441550
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
3449961
DIN-kisko Koko 15 x 135 mm
3449962
DIN-kisko Koko 15 x 63 mm
3449963
DIN-kisko Koko 15 x 110 mm
3449964
DIN-kisko Koko 15 x 160 mm
3449965
DIN-kisko Koko 15 x 238 mm