Tutustu puistovalaisimiimme
Ensto-puistovalaisinvalikoima valaisee pihat, puistot ja parkkipaikat ja kävelytiet. Pylväsvalaisimista on saatavana monia valonjakovaihtoehtoja optimaalisen valaistusratkaisun toteuttamiseksi. Voimme varustaa valaisimet myös automaattisella ohjausratkaisulla, joka säästää energiaa tinkimättä turvallisuudesta pimeän aikana. Valitse projektiisi sopiva tuote kattavasta Ensto-valikoimasta tai maailman suurimman ulkovalaisinvalmistajan Schréderin tuotevalikoimasta. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4503077
Pylväsvalaisin AC600LEDHH 35W/840 F AC HH
4503079
Pylväsvalaisin AC600LEDM 35W/840 F AC MU
4534529
Pollarivalaisin CITRINE D 20LED SYMM 9W 830
4503261
Pylväsvalaisin SO30LGH IP65 25W/840 PC GH
4503275
Pylväsvalaisin SO30LGH IP65 25W/830 PC GH
4503262
Pylväsvalaisin SO30LGHED IP65 25W/840 PC GH
4503276
Pylväsvalaisin SO30LGHED IP65 25W/830 PC GH
4503264
Pylväsvalaisin SO30LHH IP65 25W/840 PC HH
4503277
Pylväsvalaisin SO30LHH IP65 25W/830 PC HH
4503266
Pylväsvalaisin SO30LHHED IP65 25W/840 PC HH
4503284
Pylväsvalaisin SO30LHHED IP65 25W/830 PC HH
4503267
Pylväsvalaisin SO30LM IP65 25W/840 PC M
4503279
Pylväsvalaisin SO30LM IP65 25W/830 PC M
4503268
Pylväsvalaisin SO30LMED IP65 25W/840 PC M
4503280
Pylväsvalaisin SO30LMED IP65 25W/830 PC M
4503269
Pylväsvalaisin SO40LGH IP65 36W/840 PC GH
4503281
Pylväsvalaisin SO40LGH IP65 36W/830 PC GH
4503270
Pylväsvalaisin SO40LGHED IP65 36W/840 PC GH
4503282
Pylväsvalaisin SO40LGHED IP65 36W/830 PC GH
4503271
Pylväsvalaisin SO40LHH IP65 36W/840 PC HH
4503283
Pylväsvalaisin SO40LHH IP65 36W/830 PC HH
4503272
Pylväsvalaisin SO40LHHED IP65 36W/840 PC HH
4503278
Pylväsvalaisin SO40LHHED IP65 36W/830 PC HH
4503273
Pylväsvalaisin SO40LM IP65 36W/840 PC M