SUODATTIMET
Tyhjennä kaikki
Kategoria
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Profiilin muoto
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Integroitu väliseinä
-
Paino

MP BOLAGEN
REF. MP-722HZ4
Wire mesh tray H=110x120mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-723HZ4
Wire mesh tray H=110x200mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-724HZ4
Wire mesh tray H=110x300mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-725HZ4
Wire mesh tray H=110x400mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-726HZ4
Wire mesh tray H=110x500mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-727HZ4
Wire mesh tray H=110x600mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-722Z4
Wire mesh tray 120 mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-723Z4
Wire mesh tray 200 mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-724Z4
Wire mesh tray 300 mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-725Z4
Wire mesh tray 400 mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-726Z4
Wire mesh tray 500 mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-719Z4
Wire mesh tray 55 mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-727Z4
Wire mesh tray 600 mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-720Z4
Wire mesh tray 75 mm Z4
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän