Skip to main content
Logo print

Ryhmäkeskukset sisälle, IP20C - IP30D | Legrand Finland

Ensto Logo

Tutustu ulkomittauskeskuksiin

Monipuolinen Esteri-ulkomittauskeskus käy niin omakotitalon kuin vapaa-ajan asunnon pääkeskukseksi. Pistorasioiden ansiosta se palvelee myös rakennuksenaikaisia sähköistystarpeita – erillistä työmaakeskusta ei näin ollen tarvita.

Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tekniset ominaisuudet
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHK210.500PS
3301657

Ryhmäkeskuskotelo EHK210.500PS IP20C

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHSV140.19PS
3301654

Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 10x16A 35A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHPSV122.09
3303389

Ryhmäkeskus PC Muovi 1xVVS 3x10A 9x16A 25A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHSV140.21PS
3301655

Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 12x16A 35A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHSV140.24PS
3301656

Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 12x10A 12x16A 35A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHSV245.15
3303515

Ryhmäkeskus uppo/pinta FE 1xVVS 6x10A 9x16A 25A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHSV275.15PS
3301646

Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 6x10A 9x16A 25A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHSV375.18PS
3301665

Ryhmäkeskus pinta FE 2xVVS 9x10A 9x16A 25A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHSV345.21
3303521

Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 9x10A 12x16A 35A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Pikku-Waltteri Panel boards
REF. EHN140.00PS
3301663

Mittauskeskus pinta Moduli pinta-asennukseen

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Waltteri Panel boards
REF. ESSV345.36
3307010

Ryhmäkeskus uppo/pinta 4xVVS 18x10A 18x16A 50A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Waltteri Panel boards
REF. ESSV345.48
3307011

Ryhmäkeskus uppo/pinta FE 4xVVS 24x10A 24x16A 50A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Esteri Panel boards
REF. EVSP163.12-EL
3440361

Ryhmäkeskus Fe PR 2xVVS 6x10A 6x16A 63A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto Waltteri Panel boards
REF. PESSV345.21
3301617

Ryhmäkeskus uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän