Tutustu erikoispistorasioihin
Erikoispistorasiat sisältävät kojeen ja keskiön. Ne asennetaan peitelevylliseen kanavakojerasiaan.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Assembly arrangement
-
Läpinäkyvä
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Asennustapa
-
Pintamateriaali
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Leveys
-
Korkeus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
ENSTO
Ensto Intro Socket Outlets
REF. LS965-2NSWFI
7007556
7007556
Telerasia Pot. tasauspistorasia, musta
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Intro Switches
REF. LS965-2NWWFI
7007555
7007555
Telerasia Pot. tasauspistorasia, valkoin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän