Tutustu Plexo IP55 -jakorasioihin
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kannen muoto
-
Läpivientien lukumäärä
-
Läpivientien lukumäärä
-
Läpivientien lukumäärä
-
Läpivientien lukumäärä
-
Materiaali
-
Varusteena
-
Laajennettavissa
-
Muoto
-
Muoto
-
Suurin poikkipinta-ala
-
Suurin poikkipinta-ala
-
Suurin poikkipinta-ala
-
Maa-asennus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Vedenalainen asennus
-
Pinnan suojaus
-
Asennustapa
-
Sopii putken halkaisijalle
-
Sopii putken halkaisijalle
-
Sopii putken halkaisijalle
-
Läpivienti takana
-
Räjähdystestattu versio
-
EX-luokka, kaasu
-
EX-luokka, pöly
-
Kotelon läpivienti
-
Järjestelmän paloluokka
-
Läpinäkyvä kansi
-
Suojavaruste
-
Suojavaruste
-
Valutiivis
-
Sisältää valukomponentin
-
Sinetöitävissä
-
Sinetöitävissä
-
Suojauksella
-
Säänkestävä
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Väri
-
RAL-numero
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Merkintäpaikka
-
Syötön tiivisteen tyyppi
-
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys
-
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys
-
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys
-
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys
-
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys
-
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys
-
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys
-
Pystysuuntainen kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
-
Vaakasuuntaisten kiinnityskohtien etäisyys
Legrand
Plexo
REF. LG-092082
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 310x240x124 - 24 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Plexo
REF. LG-092092
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 360x270x124 - 24 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Plexo
REF. LG-092005
Jakorasia Plexo - IP55 - IK07 - 65x65x40 - 7 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Plexo
REF. LG-092012
Jakorasia Plexo - IP55 - IK07 - 80x80x45 - 7 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Plexo
REF. LG-092022
Jakorasia Plexo - IP55 - IK07 - 105x105x55 - 7 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Plexo
REF. LG-092032
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 130x130x74 - 10 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Plexo
REF. LG-092042
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 155x110x74 - 10 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Plexo
REF. LG-092052
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 180x140x86 - 10 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
Plexo
REF. LG-092062
Kotelo Plexo - IP 55 - IK 07 - 220x170x86 - 14 läpivientikumia
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän