Tutustu ThinMat-lämpökaapelimattoihimme
ThinMat on huoltovapaa kuivien ja kosteiden tilojen lämmitysratkaisu 100 W/m2 teholla.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Resistanssi
-
Resistanssi
-
Resistanssi
-
Resistanssi
-
Resistanssi
-
Resistanssi
-
Resistanssi
-
Resistanssi
-
Tukimatolla
-
Lisätarvike
-
Lämpökaapelin kiinnitys matossa
-
Varaosa
-
Teho
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Kytkentäteho
-
Kytkentäteho
-
Kytkentäteho
-
Pituus
-
Kytkentäteho
-
Kytkentäteho
-
Pituus
-
Kytkentäteho
-
Pituus
-
Kytkentäteho
-
Pituus
-
Kytkentäteho
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen
-
Kytkentäjännite
-
PTC-resistorien lukumäärä
-
PTC-resistorin pituus
-
Kosteisiin tiloihin
-
Paksuus
-
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen
-
Soveltuu kattolämmitykseen
-
Itsestään liimautuva
-
Pinta-ala
-
Pinta-ala
-
Pinta-ala
-
Pinta-ala
-
Pinta-ala
-
Pinta-ala
-
Pinta-ala
-
Pinta-ala
-
Sisältää ohjaimen
-
Sisältää lattialämpöanturin
-
Leveys
ENSTO
Accessories for Cables and Mats
REF. EFHTAC1
8168699
8168699
Asennus-/kytkentätarvike ThinKit ja ThinMat
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.1
8168240
8168240
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x2m 1m² 100W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.15
8168241
8168241
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x3m 1,5m² 150W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.2
8168242
8168242
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x4m 2m² 200W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.3
8168243
8168243
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x6m 3m² 300W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.4
8168244
8168244
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x8m 4m² 400W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.5
8168245
8168245
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x10m 5m² 500W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.6
8168246
8168246
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x12m 6m² 600W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.8
8168248
8168248
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x16m 8m² 800W
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän