Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x12m 6m² 600W
Ensto ThinMat
ENSTO
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x12m 6m² 600W
REF. EFHTM100.6
8168246
GTIN.
6418677635427
Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x12m 6m² 600W
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Lämpökaapeli |
---|---|
Tukimatolla | Kyllä |
Lämpökaapelin kiinnitys matossa | Muu |
Itsestään liimautuva | Kyllä |
Kytkentäjännite | 207-253 V |
Kytkentäteho | 540-630 W |
Teho | 100 W/m² |
Resistanssi | 88.2 Ohm |
PTC-resistorien lukumäärä | 1 |
PTC-resistorin pituus | 4000 mm |
Kosteisiin tiloihin | Kyllä |
---|---|
Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen | Ei |
Soveltuu kattolämmitykseen | Ei |
Pinta-ala | 6 m² |
Pituus | 12000 mm |
Leveys | 500 mm |
Paksuus | 4 mm |
Sisältää ohjaimen | Ei |
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen | Ei |
Sisältää lattialämpöanturin | Ei |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Rakennuttajaseloste
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO