![MP Bolagen Logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/mp-bolagen_40px.png?itok=_C549hG2)
Tutustu valaisinripustuskiskoihin C2, teräs
MP-valaisinripustuskiskoissa on kattava tuotevalikoima. MP-valaisinripustuskiskojen osat ovat yhteensopivia monilta osin muidenkin MP:n järjestelmien kanssa. Tämä vähentää työmaalla tarvittavien osien määrää.
-
Levyhyllyn korkeus
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Suunnanmuutos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Levyhyllylähdön leveys
-
Materiaali
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Liitäntätapa
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Työpituus
-
Soveltuu pystyhyllylle
-
Työpituus
-
Kulma
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Kulma
-
Pituus
-
Kaaren muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Malli / Tyyppi
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kansikappaleella
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
-
RAL-numero
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-391S6-R.jpg)
1467816
391S6 C2 Val.kisko 50mm EZn
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-311S6-R.jpg)
1467575
MP-311S6 Valaisinkisko 75S 6 m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-497S-R.jpg)
1467711
MP-497S Kulmak. valai.kis. 50S
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-519S-WEB-R.jpg)
1467157
MP-519S Päätyhaka 75mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-499S-WEB-R.jpg)
1467739
MP-499S X-kapp. valai.kis. 50S
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-499V-WEB-R.jpg)
1467740
MP-499V X-kapp. valai.kis. 50V
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-498S-WEB-R.jpg)
1467725
MP-498S T-kapp. valai.kis. 50S
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-498V-WEB-R.jpg)
1467726
MP-498V T-kapp. valai.kis. 50V
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-524V-WEB-R.jpg)
1467657
MP524V Päätykiinnike 100mm VAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-524S-WEB-R.jpg)
1467158
MP-524S Päätykiinnike 100mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-594V-WEB-R.jpg)
1467656
MP-594V Päätykiinnike 50mm VAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-594S-WEB-R.jpg)
1467655
MP-594S Päätykiinnike 50mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-318S-WEB-R.jpg)
1467640
MP-318S Nivelliitos 75mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-318V-WEB-R.jpg)
1467641
MP-318V Nivelliitos 75mm VAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-314S-WEB-R.jpg)
1467109
MP-314S Jatkokappale 75mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-391V6-R.jpg)
1467817
391V6 Valaisinkisko 50mm EZn V
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
1467340
MP-935V Valaisinkiinnike
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-391V-WEB-R.png)
1467572
391V C2 Val.kisko 50mm VAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-321S-WEB-R.jpg)
1467112
321S C2 Val.kisko 100mm EZn
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-321V-WEB-R.png)
1467113
321V C2 Val.kisko 100mm VAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-331S-WEB-R.png)
1468819
MP-331SVal.rip.kisko150mm,3m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-331V-WEB-R.png)
1468820
MP-331VVal.rip.kisko150mmVAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-341S-WEB-R.png)
1467573
341S C2 Val.kisko 200mm EZn
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-341V-WEB-R.png)
1467574
341V C2 Val.kisko 200mm VAL