Tutustu Beta-lämmittimiin
Enston Beta-lämmittimet täyttävät Ecodesign-asetukset. Lämmittimet sopivat erilaisiin tiloihin lämmitysratkaisuksi, sillä ne ovat helppoja asentaa. Miellyttävä lämpötila saavutetaan nopeasti, koska suurin osa käytetystä energiasta muunnetaan lämmöksi.
-
Kytkentäsentojen määrä
-
Ritilän malli
-
Sähköinen liitäntä
-
Lämpöelementin materiaali
-
Käyttöjännitteen taajuus
-
Puhaltimella
-
Poistoilma
-
Malli / Tyyppi
-
Itsesäätyvä
-
Asennustapa
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Kiskoasennus
-
Säätöpaneelin paikka
-
Syöttöjännite
-
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle
-
Tehokytkin
-
Ajastimella
-
Lämpötilan säätö
-
Lämpötilan säätöerotus
-
Etuosan materiaal
-
Kauko-ohjaus
-
Ylikuumenemissuoja
-
Jäätymissuoja
-
Digitaalinäyttö
-
Suojausluokka
-
Sisältää läsnäolotunnistimen
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Kulutuksenilmaisu
-
Avoimen ikkunan tunnistus
-
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Programmable
8127405
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 500W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x585mm.
8127407
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 750W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x719 mm.
8127410
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 1000W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x853mm.
8127415
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 1500W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x1121mm.
8127420
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 2000W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x1523mm.
8127402
Siirrettävä virtauslämmitin Beta 250W/230V mekaanisella termostaatilla ja pistotulpalla. Väri valkoinen, RAL9010. IP21. 389x451mm.