![Ensto Logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/ensto_p_40px.png?itok=a8tU2GQc)
Tutustu sähkölämmittimien asennustarvikkeisiimme
Tarvikkeet sähkölämmittimien asentamiseen.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Nominal current
-
Kaapelisyöttökytkentä 1
-
Käyttö
-
Lisätarvike
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 1 mukaan
-
Varaosa
-
With receiver
-
Kaapelisyöttökytkentä 2
-
Pituus
-
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 2 mukaan
-
Malli / Tyyppi
-
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä
-
Säätötapa
-
Liitäntä 1
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Lämmitys
-
Liitäntä 2
-
Johtimien määrä
-
Ulkovaipan materiaali
-
Lämmitinlähtöjen määrä
-
Ulkovaipan väri
-
Jäähdytyslähtöjen määrä
-
Liitäntätyyppi
-
Säädettävä poikkeama
-
Lämpötila luettavissa
-
Ääni-indikaattori
-
Spiraalikaapeli
-
Ilmaisimen / anturin tyyppi
-
Suojajohdin
-
Katkaisija
-
Ulkoinen anturi
-
Talousvesipiiri
-
Maksimikontaktijännite
-
Kosketinkuorma max.
-
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)
-
Sisältää näytön
-
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti)
-
Rajähdyssuojattu
-
Kaapelin ulkohalkaisija (noin)
-
Teholähteen tyyppi
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/EN-LJOH-WEB-R.jpg)
ENSTO
Accessories for Panel Heaters
REF. LJOH
8122282
8122282
Lämmittimen lisätarvike Liitosjohto 1,5m, Tupa-lämm.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ELTE6-BT-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Tupa
REF. ELTE6-BT
8127260
8127260
Termostaatti elektroninen Termostaatti Tupa-lämmittimiin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EPHBAC1-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto Beta
REF. EPHBAC1
8127499
8127499
Lämmittimen lisätarvike Beta jalat
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-KDN501V-WEB-R.jpg)
ENSTO
Panel Heater Boxes
REF. KDN501V
1613007
1613007
Liitäntärasia 5-nap. pistoliittimet
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän