Ensto-valaistusratkaisut kouluympäristöön
Kouluympäristön valaistus vaikuttaa merkittävästi vireyteen, oppimiseen ja viihtyvyyteen. Hyvä valaistus on tasaista ja neutraalia. Se virkistää ja auttaa keskittymään eikä rasita silmiä.
Kokonaisratkaisun suunnittelu
Ensto-valaisimet
Ensto-valaisinvalikoimasta löydät soveltuvat tuotteet kaikkiin kouluympäristön sisä- ja ulkotiloihin. Ensto- valaisimet ovat yhteensopivia eri asennus- ja kytkentätapoihin sekä ohjausjärjestelmiin.
EnstoNet
EnstoNet-pistoliitinjärjestelmä nopeuttaa kaapelointi- ja asennustyötä sekä mahdollistaa valaistuksen erinomaisen muuntojoustavuuden ja nopean huollettavuuden.
Älykäs valaistuksen ohjaus
Älykkäällä Ensto-valaistuksen ohjauksella mahdollistetaan optimaalinen energiankulutus sekä käyttäjäkeskeinen valaistus. Painikeohjaukseen voidaan yhdistää läsnäolo- ja päivänvalo-ohjaus.
Suunnittelijan tuki
Käytämme suunnittelupalvelussamme sisätyöpaikkojen valaistusstandardia (EN12464-1, 2021) ja myös sinä voit hyödyntää sitä veloituksetta suunnitteluprojektisi mukana. Standardi on hankittavissa myös mm. Suomen Standardoimisliitto ry:n verkkokaupasta.
Moderni valaistus päiväkotikouluun
Lappeenrantalaisessa Pontuksen päiväkotikoulussa Ensto Diana Flat LED –moduulivalaisimet valaisevat työskentelytiloja ja käytäviä. Pontuksessa eri-ikäiset lapset opiskelevat avoimissa ja muunneltavissa työtiloissa. Lue lisää ratkaisustamme Pontuksessa!
Laadukkaat valaistusratkaisut kouluihin
Valikoimastamme löydät sopivat Ensto-valaisimet erilaisiin ympäristöihin, energiatehokkuus ja optiset ratkaisut huomioiden. Modernit, muunneltavat sisä- ja ulkotilat sekä vaihtelevat käyttötarpeet asettavat omat vaatimuksensa tehokkaalle valaistukselle. Autamme koko valaistusjärjestelmän suunnittelussa sekä sopivien tuotteiden valinnnassa.
Tarpeenmukaista valaistusta ja optimaalista energiatehokkuutta
Enston valaisinvalikoimasta löydät sopivat ratkaisut kaikkiin kouluympäristön tiloihin – sekä sisälle että ulos. Valaisimilla voidaan huomioida eri tilojen tarpeet, kuten häikäisynesto näyttö- ja tablettityöskentelyyn tarkoitetuissa tiloissa.
Älykäs valaistuksen ohjaus mahdollistaa optimaalisen energiatehokkuuden ja tarpeenmukaisen valaistuksen. Helppokäyttöiset ja automatisoitavat Ensto-anturiohjeusratkaisut voidaan yhdistää painikeohjeukseen, jolloin valaistus palvelee eri käyttäjiä erinomaisesti.