Tutustu Lista-lämmittimiin
Enston Tupa-tuoteperheeseen kuuluvat Lista-lämmittimet täyttävät Ecodesign-asetukset. Uudet lämmittimet ovat varustettu tarkoilla elektronisilla älytermostaateilla. Lista on matala lämmitin, joka soveltuu mainiosti vaikka suurten ikkunoiden alle.
-
Kytkentäsentojen määrä
-
Nimellisvirta
-
Kaapelisyöttökytkentä 1
-
Käyttö
-
Johtimen nimellispoikkipinta-ala
-
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 1 mukaan
-
Ritilän malli
-
Sähköinen liitäntä
-
Vastaanotin
-
Lämpöelementin materiaali
-
Käyttöjännitteen taajuus
-
Kaapelisyöttökytkentä 2
-
Puhaltimella
-
Poistoilma
-
Pituus
-
Yhteystyyppi IEC 60320, yhteys 2 mukaan
-
Malli / Tyyppi
-
Itsesäätyvä
-
Itsesäätyvä
-
Malli / Tyyppi
-
Asennustapa
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä
-
Säätötapa
-
Liitäntä 1
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Lämpöteho
-
Lämmitys
-
Liitäntä 2
-
Johtimien määrä
-
Kiskoasennus
-
Ulkovaipan materiaali
-
Lämmitinlähtöjen määrä
-
Ulkovaipan väri
-
Jäähdytyslähtöjen määrä
-
Säätöpaneelin paikka
-
Syöttöjännite
-
Liitäntätyyppi
-
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle
-
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle
-
Säädettävä poikkeama
-
Lämpötila luettavissa
-
Tehokytkin
-
Tehokytkin
-
Ääni-indikaattori
-
Spiraalikaapeli
-
Ilmaisimen / anturin tyyppi
-
Suojajohdin
-
Lämpötilan säätö
-
Ajastimella
-
Ajastimella
-
Lämpötilan säätöerotus
-
Etuosan materiaal
-
Katkaisija
-
Kauko-ohjaus
-
Kauko-ohjaus
-
Ulkoinen anturi
-
Talousvesipiiri
-
Maksimikontaktijännite
-
Kosketinkuorma max.
-
Ylikuumenemissuoja
-
Jäätymissuoja
-
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)
-
Digitaalinäyttö
-
Suojausluokka
-
Sisältää läsnäolotunnistimen
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla
-
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Sisältää näytön
-
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti)
-
Kulutuksenilmaisu
-
Kulutuksenilmaisu
-
Rajähdyssuojattu
-
Avoimen ikkunan tunnistus
-
Kaapelin ulkohalkaisija (noin)
-
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)
-
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Teholähteen tyyppi
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Nimellisjännitealue
-
Taajuus
-
Väri
-
Väri
-
Ohjelmoitava
-
Ohjelmoitava
8122202
Lämmitin kiinteä LISTA2-BT 200W K 20x50
8122216
Lämmitin kiinteä LISTA3.0 350W KX 20x80
8122203
Lämmitin kiinteä LISTA3-BT 350W K 20x80
8122217
Lämmitin kiinteä LISTA5.0 500W KX 20x110
8122205
Lämmitin kiinteä LISTA5-BT 500W K 20x110
8122218
Lämmitin kiinteä LISTA7.0 700W KX 20x137
8122207
Lämmitin kiinteä LISTA7-BT 700W K 20x137
8122219
Lämmitin kiinteä LISTA9.0 900W KX 20x167
8122209
Lämmitin kiinteä LISTA9-BT 900W K 20x167
8122282
Lämmittimen lisätarvike Liitosjohto 1,5m, Tupa-lämm.
1613007
Liitäntärasia 5-nap. pistoliittimet
8127260
Termostaatti elektroninen Termostaatti Tupa-lämmittimiin