SUODATTIMET
Tyhjennä kaikki
Kategoria
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Profiilin muoto
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Integroitu väliseinä
-
Paino
-
Paino

MP BOLAGEN
REF. MP-720E
Wire mesh tray 75 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-722S3
Wire mesh tray 3 m, 120 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-723S3
Wire mesh tray 3 m, 200 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-719S3
Wire mesh tray 3 m, 55 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-720S3
Wire mesh tray 3 m, 75 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-722HE
Wire mesh tray H=110x120mm FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-723HE
Wire mesh tray H=110x200mm FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-724HE
Wire mesh tray H=110x300mm FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-725HE
Wire mesh tray H=110x400mm FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-726HE
Wire mesh tray H=110x500mm FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-727HE
Wire mesh tray H=110x600mm FZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-722E
Wire mesh tray 120 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-723E
Wire mesh tray 200 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-724E
Wire mesh tray 300 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-725E
Wire mesh tray 400 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-726E
Wire mesh tray 500 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-719E
Wire mesh tray 55 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-727E
Wire mesh tray 600 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän