![MP Bolagen Logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/mp-bolagen_40px.png?itok=_C549hG2)
Tutustu tikashyllyihin C5-M/C5-I, teräs
MP Bolagen -tuotteet on suunniteltu asiakkaan tarpeet huomioiden; markkinoiden paras asennusnopeus, kannatus- ja kiinnitystarvikkeiden yhteensopivuus, optimaalinen kuormitettavuus, pitkä elinikä sekä kiinnityksen helppous. Johtotietuotteet on suunniteltu EN 61537 -standardin vaatimusten mukaisesti.
-
Sivuprofiilin muoto
-
Sivuprofiilin muoto
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Pienan kiinnitys
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Naksautettava
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Työpituus
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Sarana
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Pituus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Jousella
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Aluslevyllä
-
Reiän leveys
-
Säädettävä
-
Pidin / tukilaatta
-
Hammastus
-
Kuusiokolomutterilla
-
Poikkipuolien väli
-
Katkaistava
-
Kierteitetty pää
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kierre
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Height
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-175R-WEB-R.jpg)
1467880
MP-175R Seinäkannatin, 500mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-176R-WEB-R.jpg)
1467881
MP-176R Seinäkannatin, 600mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6101-33-WEB-R.jpg)
1414960
6101-33 RST Seinäkannatin 200
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6102-33-WEB-R.jpg)
1414961
6102-33 RST Seinäkannatin 300
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6103-33-WEB-R.jpg)
1414962
6103-33 RST Seinäkannatin 400
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6104-33-WEB-R.jpg)
1414963
6104-33 RST Seinäkannatin 500
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6105-33-WEB-R.jpg)
1414964
6105-33 RST Seinäkannatin 600
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6107-33-WEB-R.jpg)
1414965
6107-33 RST Seinäkannatin 800
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6101-48-WEB-R.jpg)
1414966
6101-48 HST Seinäkannatin 200
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6102-48-WEB-R.jpg)
1414967
6102-48 HST Seinäkannatin 300
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6103-48-WEB-R.jpg)
1414968
6103-48 HST Seinäkannatin 400
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6104-48-WEB-R.jpg)
1414969
6104-48 HST Seinäkannatin 500
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-6105-48-WEB-R.jpg)
1414970
6105-48 HST Seinäkannatin 600
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/08-00/MD-405R-WEB-R.jpg)
1467588
MP-405R Kansi 55x1250mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-410R-WEB-R.jpg)
1467592
MP-410R Kansi 75x1250mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8238-33-WEB-R.jpg)
1414994
8238-33RST Kannatinkisko2980mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8283-33-WEB-R.jpg)
1414990
8283-33 RST Kannatinkisko325mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8284-33-WEB-R.jpg)
1414991
8284-33 RST Kannatinkisko415mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8285-33-WEB-R.jpg)
1414992
8285-33 RST Kannatinkisko505mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8286-33-WEB-R.jpg)
1414993
8286-33 RST Kannatinkisko595mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8238-48-WEB-R.jpg)
1414999
8238-48HST Kannatinkisko2980mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8283-48-WEB-R.jpg)
1414995
8283-48 HST Kannatinkisko325mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8284-48-WEB-R.jpg)
1414996
8284-48 HST Kannatinkisko415mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-8285-48-WEB-R.jpg)
1414997
8285-48 HST Kannatinkisko505mm