Tutustu Roti-lämmittimiin
Enston Tupa-tuoteperheeseen kuuluvat Roti-lämmittimet täyttävät Ecodesign-asetukset. Uudet lämmittimet ovat varustettu tarkoilla elektronisilla älytermostaateilla. Roti on roiskesuojattu lämmitin, joka soveltuu kosteisiin tiloihin kuten kylpyhuoneisiin, saunoihin, kellareihin ja autotalleihin.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kytkentäsentojen määrä
-
Ritilän malli
-
Sähköinen liitäntä
-
Lämpöelementin materiaali
-
Käyttöjännitteen taajuus
-
Puhaltimella
-
Poistoilma
-
Malli / Tyyppi
-
Itsesäätyvä
-
Asennustapa
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Kiskoasennus
-
Säätöpaneelin paikka
-
Syöttöjännite
-
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle
-
Tehokytkin
-
Ajastimella
-
Lämpötilan säätö
-
Lämpötilan säätöerotus
-
Etuosan materiaal
-
Kauko-ohjaus
-
Ylikuumenemissuoja
-
Jäätymissuoja
-
Digitaalinäyttö
-
Suojausluokka
-
Sisältää läsnäolotunnistimen
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Kulutuksenilmaisu
-
Avoimen ikkunan tunnistus
-
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Ohjelmoitava
ENSTO
Ensto Tupa
REF. ROTI1-BT
8122221
8122221
Lämmitin kiinteä ROTI1-BT 150W K 40x30
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tupa
REF. ROTI3-BT
8122223
8122223
Lämmitin kiinteä ROTI3-BT 350W K 40x50
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tupa
REF. ROTI5-BT
8122225
8122225
Lämmitin kiinteä ROTI5-BT 500W K 40x81
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tupa
REF. ROTI7-BT
8122227
8122227
Lämmitin kiinteä ROTI7-BT 700W K 40x110
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän