Tutustu räätälöityihin keskuksiin
Vakiokeskusten lisäksi tarjoamme asiakkaillemme vakiotuotteisiimme pohjautuvia asiakaskohtaisia keskuksia asuinrakentamiseen sekä projektikohteisiin sähkösuunnitelmien mukaisesti räätälöityjä asiakaskohtaisia keskuksia.
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Asennusmitta
-
Lisätarvike
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lukittava
-
Varaosa
-
Materiaali
-
Läpinäkyvä kansi/suoja
-
Malli / Tyyppi
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suojaus
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtajohdonsuojien määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä
-
Pääkytkimen napojen määrä
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Laajennusmahdollisuus
-
Ylijännitesuojaus
-
Soittokellomuuntajalla
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Sisältää pistorasian
-
Sisältää pistorasian
3301667
Keskuksen lisätarvike WiFi Ovi 545x900mm Pinta
3301666
Keskuksen lisätarvike WiFi Ovi 545x900mm Uppo
Keskuksen lisätarvike Upotuskotelo ESSV555.21U-ITAK
Keskuksen lisätarvike Upotuskotelo ESSV655.21U-IT
Keskuksen lisätarvike Upotuskotelo ESSV755.18U-ITAK
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
3301669
Keskuksen lisätarvike WiFi Ovi 275x500mm
3301670
Keskuksen lisätarvike WiFi Ovi 275x973mm
3301671
Keskuksen lisätarvike WiFi Ovi 380x775mm
Ryhmäkeskus-data pinta FE Saneerausryhmäkeskus pinta-as.
Ryhmäkeskus-data pinta FE IT-saneerausryhmäkeskus
Ryhmäkeskus-data pinta FE 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
Ryhmäkeskus-data pinta FE 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
3301648
Data-asennuskotelo FE keskukselle EHSV275.15PS
Data-asennuskotelo FE IT-kotelo europistorasioilla
Upotuskotelo Upotuskotelo EHSV845.18U-ITAK
3301668
Keskuksen lisätarvike WiFi Ovi 400x1275mm