![Ensto logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/ensto_p_40px.png?itok=a8tU2GQc)
Tutustu sulanapitotermostaatteihimme
Putkiston sulanapitoa ohjataan käyttökytkimellä. Termostaatti ohjaa lämmityksen toimimaan vain tarvittaessa, jolloin vältetään turhaa energian kulutusta. Ilman termostaattia itserajoittuvan lämmityskaapelin käyttöikä on lyhyempi, koska se on aktiivisena koko ajan.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Anturin tyyppi
-
Mitoitusjännite
-
Mitoitusjännite
-
Anturin tyyppi
-
Nimellistaajuus
-
Kanavien lukumäärä
-
Kanavien lukumäärä
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Leveys (moduulipaikkojen määrä)
-
Tekstiopastus näytössä
-
Lyhyin lämpötilajakso
-
Tekstiopastus näytössä
-
24 h ohjelma
-
Perusohjelmien lukumäärä vakiona
-
Muistipaikkojen lukumäärä
-
Sisääntulo aikaohjelmalle
-
Viikko-ohjelma
-
Mukavuussäätöalue
-
Mukavuussäätöalue
-
Aleneman säätöalue
-
Aleneman säätöalue
-
Loma-ohjelma
-
Routasuojauksen säätöalue
-
Routasuojauksen säätöalue
-
Routasuojauksen säätöalue
-
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan
-
Itsenäinen
-
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa
-
Kytkennän esivalinta
-
Kytkennän esivalinta
-
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa
-
Kosketintyyppi
-
Toiminnon valintakytkin
-
Toiminnon valintakytkin
-
Asennussyvyys
-
Asennussyvyys
-
Asennussyvyys
-
Lämpötilaohjauksen luokka
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Käyttölämpötila
-
Varastointilämpötila
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO500-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO Thermostats
REF. ECO500
2621380
2621380
Sulanapitotermostaatti ECO500 16A IP65
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO900-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO Thermostats
REF. ECO900
2621320
2621320
Sulanapitotermostaatti ECO900 16A DIN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO910-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO Thermostats
REF. ECO910
2621360
2621360
Sulanapitotermostaatti ECO910 16A DIN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän