![Ensto logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/ensto_p_40px.png?itok=a8tU2GQc)
Tutustu sulanapitotermostaatteihimme
Putkiston sulanapitoa ohjataan käyttökytkimellä. Termostaatti ohjaa lämmityksen toimimaan vain tarvittaessa, jolloin vältetään turhaa energian kulutusta. Ilman termostaattia itserajoittuvan lämmityskaapelin käyttöikä on lyhyempi, koska se on aktiivisena koko ajan.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO500-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO Thermostats
REF. ECO500
2621380
2621380
Sulanapitotermostaatti ECO500 16A IP65
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO900-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO Thermostats
REF. ECO900
2621320
2621320
Sulanapitotermostaatti ECO900 16A DIN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO910-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO Thermostats
REF. ECO910
2621360
2621360
Sulanapitotermostaatti ECO910 16A DIN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECOA901-WEB-R.jpg)
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOA901
2621321
2621321
Anturi ECOA901 lumi- ja jäätunnistin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECOA902-WEB-R.jpg)
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOA902
2621322
2621322
Anturi ECOA902 lämpö/kosteustunnistin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECOA903-WEB-R.jpg)
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOA903
2621323
2621323
Anturi ECOA903 lumi- ja jäätunnistin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECOA904-WEB-R.jpg)
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOA904
2621324
2621324
Lämpötila-anturi ECOA904 lämpötila-anturi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECOAC2-WEB-R.jpg)
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOAC2
2621092
2621092
Anturi ECO-termostaatin lattia-anturi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän