Tutustu Lista-lämmittimiin
Enston Tupa-tuoteperheeseen kuuluvat Lista-lämmittimet täyttävät Ecodesign-asetukset. Uudet lämmittimet ovat varustettu tarkoilla elektronisilla älytermostaateilla. Lista on matala lämmitin, joka soveltuu mainiosti vaikka suurten ikkunoiden alle.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kytkentäsentojen määrä
-
Ritilän malli
-
Sähköinen liitäntä
-
Lämpöelementin materiaali
-
Käyttöjännitteen taajuus
-
Puhaltimella
-
Poistoilma
-
Malli / Tyyppi
-
Itsesäätyvä
-
Asennustapa
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Kiskoasennus
-
Säätöpaneelin paikka
-
Syöttöjännite
-
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle
-
Tehokytkin
-
Ajastimella
-
Lämpötilan säätö
-
Lämpötilan säätöerotus
-
Etuosan materiaal
-
Kauko-ohjaus
-
Ylikuumenemissuoja
-
Jäätymissuoja
-
Digitaalinäyttö
-
Suojausluokka
-
Sisältää läsnäolotunnistimen
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Kulutuksenilmaisu
-
Avoimen ikkunan tunnistus
-
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Ohjelmoitava
ENSTO
Ensto Tupa
REF. LISTA2-BT
8122202
8122202
Lämmitin kiinteä LISTA2-BT 200W K 20x50
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tupa
REF. LISTA3-BT
8122203
8122203
Lämmitin kiinteä LISTA3-BT 350W K 20x80
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tupa
REF. LISTA5-BT
8122205
8122205
Lämmitin kiinteä LISTA5-BT 500W K 20x110
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tupa
REF. LISTA7-BT
8122207
8122207
Lämmitin kiinteä LISTA7-BT 700W K 20x137
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Tupa
REF. LISTA9-BT
8122209
8122209
Lämmitin kiinteä LISTA9-BT 900W K 20x167
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän