![Ensto logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/ensto_p_40px.png?itok=a8tU2GQc)
Tutustu lattialämmitystermostaatteihimme
Enston termostaatit ovat luotettavia, tarkkoja ja täyttävät Ecodesign-asetukset. Ne pitävät kaikkien huoneiden lämpötilan tasaisena ja mukavana.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Ohjausmoodi on/off
-
Käyttö
-
Mitta-alue
-
Mitta-alue
-
Käyttö
-
Regulation type modulating
-
Tiedonsiirtoprotokolla
-
Vastaanotin
-
Kotelointiluokka (NEMA)
-
Säätötapa
-
Säätötapa
-
Lämmitys
-
With thermal feedback
-
Lämmitys
-
Termisellä takaisinkytkennällä
-
Lämmitinlähtöjen määrä
-
Kellotyyppi
-
Sopii jäähdytykseen
-
Jäähdytyslähtöjen määrä
-
Liitäntätyyppi
-
Poikkeama-arvo
-
Säädettävä poikkeama
-
Lämpötila luettavissa
-
Lämpötila luettavissa
-
Ilmaisimen / anturin tyyppi
-
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi
-
Relatiivinen ilmankosteus luettavissa
-
Ulkoinen anturi
-
Ulkoinen anturi
-
Talousvesipiiri
-
Kosketintyyppi
-
Kellomalli
-
Maksimikontaktijännite
-
Overtime switch
-
Kosketinkuorma max.
-
Optimointi
-
Kosketinkuorma max.
-
Optimointi
-
Lämpötilaohjauksen luokka
-
Standby power consumption (solstandby)
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä
-
Sisältää näytön
-
Sisältää näytön
-
IFTTT-tuki
-
Rajähdyssuojattu
-
Number of switching programmes
-
Teholähteen tyyppi
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Degree of protection (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
Väri
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO10BTW-J-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO10BTW-J
2621160
2621160
Lattiatermostaatti ECO10BTW-J 10A IP31 U VVS
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BTD-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BTD
2621241
2621241
Lattiatermostaatti ECO16BTD 16A DIN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BT-E-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-E
2621167
2621167
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-E 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BT-EX-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-EX
2621225
2621225
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-EX 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BT-IM-081-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-IM-081
2621161
2621161
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-081 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BT-IM-083-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-IM-083
2621162
2621162
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-083 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BT-IM-084-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-IM-084
2621163
2621163
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IM-084 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BT-IN-SW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-IN-SW
2621164
2621164
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-SW 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BT-IN-WW-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-IN-WW
2621165
2621165
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16BT-J-WEB-R.jpg)
ENSTO
Ensto ECO
REF. ECO16BT-J
2621166
2621166
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-J 16A IP30 U
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ECO16TOUCH-WEB-R.jpg)
ENSTO
Thermostats for UFH
REF. ECO16TOUCH
2621090
2621090
Yhdistelmätermostaatti kosketusnäytöllä, 16 A, IP21
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän