Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lukittava
-
Läpinäkyvä kansi/suoja
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suojaus
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtajohdonsuojien määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä
-
Pääkytkimen napojen määrä
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Laajennusmahdollisuus
-
Ylijännitesuojaus
-
Soittokellomuuntajalla
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Sisältää pistorasian
-
Sisältää pistorasian
ENSTO
Pikku-Waltteri Customized Panel Boards
REF. EHSV275.15PSAK
Ryhmäkeskus-data pinta FE Saneerausryhmäkeskus pinta-as.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Pikku-Waltteri Prefabricated Panel Boards
REF. EHSV275.15PS-ITMAK
Ryhmäkeskus-data pinta FE IT-saneerausryhmäkeskus
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Pikku-Waltteri Customized Panel Boards
REF. EHSV375.18PSAK
Ryhmäkeskus-data pinta FE 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Pikku-Waltteri Prefabricated Panel Boards
REF. EHSV375.18PS-ITAK
Ryhmäkeskus-data pinta FE 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Mechanical Parts for Panels
REF. EHL845-AK
Upotuskotelo Upotuskotelo EHSV845.18U-ITAK
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL555-AK
Keskuksen lisätarvike Upotuskotelo ESSV555.21U-ITAK
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL655-AK
Keskuksen lisätarvike Upotuskotelo ESSV655.21U-IT
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Waltteri Mechanical Parts for Panels
REF. ESL755-PR
Keskuksen lisätarvike Upotuskotelo ESSV755.18U-ITAK
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Waltteri Prefabricated Panel Boards
REF. ESSV555.21U-ITAK
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Waltteri Prefabricated Panel Boards
REF. ESSV655.21U-ITAK
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Waltteri Prefabricated Panel Boards
REF. ESSV755.18U-ITAK
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän