Tutustu Ensto TassuS -lattialämmityskaapeleihimme
TassuS - lattialämmityskaapeli sopii jatkuvatoimiseen lattialämmitykseen. Tassu S -kaapeli on huoltovapaa kuivien ja kosteiden tilojen lämmitysratkaisu. Tassu S -kaapelin teho on 10 W/m, ja sitä käytetään yleisesti saneerauksissa.
-
Käyttökohde
-
Nimellisjännite
-
Vakioteho
-
Itsestään rajoittuva
-
Suurin pitolämpötila
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Lämpöteho
-
Materiaaliseulonta
-
Pintahoitoseulonta
-
Suojaus
-
Kaapelityyppi
-
Leveys
-
Korkeus
-
Väri
8168672
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1000W 100m 7,1-16,7m²
8168660
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 105W 10m 0,8-1,8m²
8168673
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1100W 106m 7,9-18,3m²
8168674
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1300W 117m 9,3-21,7m²
8168675
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 1500W 140m 10,7-25m²
8168661
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 165W 16m 1,2-2,8m²
8168662
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 200W 22m 1,4-3,3m²
8168664
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 250W 25m 1,8-4,2m²
8168665
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 300W 29m 2,1-5,0m²
8168666
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 400W 42m 2,9-6,7m²
8168667
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 500W 50m 3,6-8,3m²
8168668
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 600W 59m 4,3-10,0m²
8168669
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 700W 71m 5,0-11,7m²
8168670
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 800W 79m 5,7-13,3m²
8168671
Lattialämmityskaapeli TASSU-S 900W 87m 6,4-15,0m²