![Ensto Logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/ensto_p_40px.png?itok=a8tU2GQc)
Tutustu palojakorasioihin
Ensto Vulcano -palojakorasiat on suunniteltu käytettäviksi palonkestävissä turvajärjestelmissä, jotka ylläpitävät sähköjärjestelmän toimintaa tulipalon sattuessa.
-
Kannen muoto
-
Nimellisjännite
-
Läpivientien lukumäärä
-
Läpivientien lukumäärä
-
Läpivientien lukumäärä
-
Läpivientien lukumäärä
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Nimellisvirta
-
Virran tyyppi
-
Varusteena
-
Laajennettavissa
-
Mitoitettu eristysjännite Ui
-
Muoto
-
Suurin poikkipinta-ala
-
Muoto
-
Suurin poikkipinta-ala
-
Pituus
-
Maa-asennus
-
Pituus
-
Pituus
-
Putkisulakkeen koko
-
Pinnan suojaus
-
Vedenalainen asennus
-
Asennustapa
-
Sopii putken halkaisijalle
-
Sopii putken halkaisijalle
-
Asennustapa
-
Läpivienti takana
-
Läpivienti takana
-
Räjähdystestattu versio
-
EX-luokka, kaasu
-
EX-luokka, pöly
-
Kotelon läpivienti
-
Järjestelmän paloluokka
-
Läpinäkyvä kansi
-
Suojavaruste
-
Valutiivis
-
Sisältää valukomponentin
-
Sinetöitävissä
-
Sinetöitävissä
-
Suojauksella
-
Säänkestävä
-
Säänkestävä
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Kytkentätapa
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT-FH_2A-WEB-R.jpg)
1610011
Palonkestävä jakorasia E90 Sulake-elementti 2A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT1010PP46-WEB-R.jpg)
1610000
Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT1010PP46_4-WEB-R.jpg)
1610001
Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6.4
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT1010PP46_LITE-WEB-R.jpg)
1610010
Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT1515FE46-WEB-R.jpg)
1610004
Palonkestävä jakorasia E90 150 x 150 mm, FE, 4 x KR6
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT1515FE46_4-WEB-R.jpg)
1610005
Palonkestävä jakorasia E90 150 x 150 mm, FE, 4 x KR6.6
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT1815PP416-WEB-R.jpg)
1610002
Palonkestävä jakorasia E90 175 x 150 mm, PP, 4 x KR16
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT1815PP416_4-WEB-R.jpg)
1610003
Palonkestävä jakorasia E90 175 x 150 mm, PP, 4 x KR16.4
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT2215FE416-WEB-R.jpg)
1610006
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 150 mm, FE, 4 x KR16
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT2215FE416_4-WEB-R.jpg)
1610007
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 150 mm, FE, 4 x KR16.4
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT2222FE416-WEB-R.jpg)
1610008
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-FPT2222FE416_4-WEB-R.jpg)
1610009
Palonkestävä jakorasia E90 220 x 220 mm, FE, 4 x KR16.4