Palonkestävä jakorasia E90 175 x 150 mm, PP, 4 x KR16.4
Ensto Vulcano
ENSTO
Palonkestävä jakorasia E90 175 x 150 mm, PP, 4 x KR16.4
REF. FPT1815PP416.4
1610003
GTIN.
6438100180812
Palonkestävä jakorasia E90 175 x 150 mm, PP, 4 x KR16.4
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suurin poikkipinta-ala | 16 mm² |
---|---|
Varusteena | kannatinkisko |
Muoto | suorakulmainen |
Asennustapa | seinä-/kattoasennus |
Maa-asennus | Ei |
Vedenalainen asennus | Ei |
Sopii putken halkaisijalle | muu |
Läpivienti takana | Kyllä |
Pituus | 150 mm |
Leveys | 175 mm |
Syvyys | 81.5 mm |
Laajennettavissa | Ei |
Läpivientien lukumäärä | 14 |
Kotelon läpivienti | kalvoläpivienti |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | oranssi |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Kannen muoto | sileä kansi |
Läpinäkyvä kansi | Ei |
Suojavaruste | ruuvattu |
Valutiivis | Ei |
Sisältää valukomponentin | Ei |
Sinetöitävissä | Kyllä |
Mitoitettu eristysjännite Ui | 750 V |
Järjestelmän paloluokka | E 90 |
Suojauksella | Ei |
Säänkestävä | Ei |
Käyttölämpötila | -25 - 40 °C |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
4 dokumentit
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO