![Ensto Logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/ensto_p_40px.png?itok=a8tU2GQc)
Tutustu ryhmäkeskuksiin
Enstolla on laaja valikoima ryhmä- ja mittauskeskuksia: Waltteri ja Pikku-Waltteri. Osaan keskuksia on integroitu IT-laitetila, tarvittaessa voidaan käyttää myös erillistä IT-koteloa ja ryhmä- tai mittauskeskusta. Saneerauskohteisiin on kehitetty oma saneerauskeskusmallisto.
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lukittava
-
Lukittava
-
Läpinäkyvä kansi/suoja
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Asennustapa
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suojaus
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtajohdonsuojien määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä
-
Pääkytkimen napojen määrä
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Laajennusmahdollisuus
-
Ylijännitesuojaus
-
Soittokellomuuntajalla
-
Laskuri
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Sisältää pistorasian
-
Sisältää pistorasian
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EHSV845_18U-IT-WEB-R.jpg)
3301610
Ryhmäkeskus Fe 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EHSV275_15PS-ITM-WEB-R.jpg)
3301644
Ryhmäkeskus-data pinta FE 2xVVS 6x10A 9x16A 25A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EHSV375_18PS-IT-WEB-R.jpg)
3301647
Ryhmäkeskus-data pinta FE 2xVVS 9x10A 9x16A 25A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ESSV345_36-ITM65-WEB-R.jpg)
3301601
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ESSV345_36-RJ-WEB-R.jpg)
3300313
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ESSV555_21P-IT-WEB-R.jpg)
3301645
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-ESSV555_21U-IT-WEB-R.jpg)
3301649
Ryhmäkeskus-data uppo 2xVVS 9x10A 12x16A 25A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PESSV345_21-RJ-WEB-R.jpg)
3301618
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 2xVVS 9x10A 12x16A 50A
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/EN-PESSV345_36-RJ-WEB-R.jpg)
3301650
Ryhmäkeskus-data uppo/pinta 3xVVS 18x10A 18x16A 50A