Tutustu haaroittimiin
T-haaroittimissa on yksi tulo ja kaksi lähtöä. Tulo sijaitsee aina kytketystä liittimestä katsoen vasemmalla puolella. T-haaroittimia on saatavana myös sulakkeella ja kytkimellä varustettuna.
-
Nimellisjännite
-
Nimellisjännite
-
Lukitustapa
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Nimellisvirta
-
Nimellisvirta
-
Pituus
-
Vaiheen käyttö/valinta
-
Vaiheen käyttö/valinta
-
Vaiheen käyttö/valinta
-
Tulojen lukumäärä
-
Colour coding/contact insert
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Värikoodaus/ kosketin
-
Rated surge voltage
-
Lähtöjen lukumäärä
-
Kontaktin materiaali
-
Kontaktin pintakäsittely
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Napojen lukumäärä
-
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila
-
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila
-
Pole codification
-
Napojen merkintä
-
Napojen merkintä
-
Ympäristön likaantumisaste
-
Mechanical coding
-
Jakoliittimen malli
-
Jakoliittimen malli
-
Integroidun kytkimen malli
-
Asennusmahdollisuus
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Halogeeniton
1935105
Haaroitin T-haaroitin 2n 32A, musta
1935106
Haaroitin T-haaroitin 3n 32A, musta
1935110
Haaroitin T-haaroitin 3n 32A sulake 10A
1935107
Haaroitin T-haaroitin 4n 25A, musta
1935108
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, musta
1935111
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, 3-v. läpi,
1935112
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, 3-v. läpi,
1935113
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, 3-v. läpi,
1935109
Haaroitin T-haaroitin 6n 25A, musta
1935119
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, harmaa
1935122
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A sulake 10A
1935121
Haaroitin T-haaroitin 6n 25A, harmaa
1935123
Haaroitin T-haaroitin 3n 32A, punainen
1935125
Haaroitin T-haaroitin 5n 25A, punainen