Haaroitin T-haaroitin 4n 25A, musta
EnstoNet XL
ENSTO
Haaroitin T-haaroitin 4n 25A, musta
REF. XLAD4
1935107
GTIN.
6418677688409
Haaroitin T-haaroitin 4n 25A, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 400 V |
---|---|
Nimellisvirta | 25 A |
Napojen lukumäärä | 4 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 2 |
Napojen merkintä | 2, N, PE, 1 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | musta |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
---|---|
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 108 mm |
Korkeus | 37 mm |
Leveys | 146 mm |
Jakoliittimen malli | T-jakaja |
Asennusmahdollisuus | Integroitu |
Lataukset
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO