Tutustu pinta-asennuskalusteisiin (IP21)
Ensto Intro -asennuskalustesarjaan kuuluvat myös kuivan ja kostean tilan pinta-asennuskalusteet. Koko sarja on saatavilla mustana ja valkoisena, yhdenmukaisella ja ajattomalla Intro-designilla. Pienikokoiset pintakalusteet asemoituvat siististi linjaan kaikkien Intro-perheen tuotteiden kanssa.
-
Kokoonpano
-
Yksikköjen määrä
-
Nimellisjännite
-
Yksikköjen määrä
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Kokoonpano
-
Vaihtokoskettimien lukumäärä
-
Yksikköjen määrä
-
Toimintaperiaate
-
Läpinäkyvä
-
Asennussuunta
-
Merkintä/ilmaisu
-
Nimellisvirta
-
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä
-
Materiaali
-
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin
-
Suojamaadoitus
-
Lukittava
-
Nimellisvirta
-
Avautuvien koskettimien lukumäärä
-
Sisältää lampun
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Painikekytkin
-
Käyttötapa
-
Käyttötapa
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pöytälaite
-
Asennustapa
-
Palautuvien kontaktien lukumäärä
-
Asennuslevyllä
-
Kontaktiton toiminta
-
Vipujen määrä
-
Vipujen määrä
-
Valaisu
-
Valaisu
-
Valolla
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen leveys
-
Laitteen korkeus
-
Kiinnitystapa
-
Kytkettävien pistorasioiden määrä
-
Kiinnitystapa
-
Laitteen korkeus
-
Merkintä
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen korkeus
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Laitteen syvyys
-
Wi-Fi-toistin
-
Napojen lukumäärä
-
Sisältää peitelevyn
-
Merkinantolampulla
-
Pintamateriaali
-
Asennus kanavan yli
-
Sopii kotelointiluokalle (IP)
-
Parannettu kosketussuojaus
-
Takaisinkytkentäliitin
-
Liitettävissä kanavaan
-
Merkintätila/-pinta
-
Kaapelin läpivienti
-
RAL-numero (vastaava)
-
RAL-numero (vastaava)
-
Moduulien lukumäärä
-
Moduulien lukumäärä
-
Valaistustoiminto
-
Moduulien lukumäärä
-
Saranoitu kansi
-
Ylijännitesuojaus
-
Metalliväri
-
Iskunkestävyys
-
Vikavirtasuojaus
-
Pienoissulakkeella
-
Kytkentätapa
-
Kytkentätapa
-
Irrotus/vapautus-mekanismi
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä)
-
Eristetty asennus
-
Toiminnanilmaisevalla valolla
-
Kytkentävirta loistelampuille
-
Hakuvalolla
-
Lämmityskytkin
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Pesukonekytkin
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Erikoisteholähde
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Compliant with BS 4662
-
Ketjutusmahdollisuus
-
Number of loop throughs
-
Päälle/pois-kytkimellä
-
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella
-
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan)
-
UK Building Regulations Part M mukainen
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Varastointilämpötila
-
Varastointilämpötila
-
Jännitetyyppi
-
Jännitetyyppi
-
Tehosyöttö
-
Terminaalinen merkintä
-
Väri
-
Väri
-
Halogeeniton
-
Antibakteerinen käsittely
-
Esijohdotettu
-
Kytkentätapa
-
Liittimien koko
-
Kaapelin luonto liitäntään
-
Merkintäpaikka
-
Kansi
-
Liitetty objekti
-
Puheohjaus
-
Ohjelmoitava
-
Yhteensopiva yhteysprotokolla
-
Yhdistettävissä internet-yksiköllä
-
Tuotteen käyttötoiminto
2014066
Painike Pinta-as.painike-6, musta
2014056
Painike Pinta-as. painike-6, valk
2432211
Pistorasia Pinta-as. 1-os, IP21, musta
2432201
Pistorasia Pinta-as. 1-os, IP21, valk
2432232
Pistorasia Listakotelo-2 pr., 46 mm, mu
2432222
Pistorasia Listakotelo-2 pr., 46 mm, va
2432212
Pistorasia Pinta-as. 2-os, IP21, musta
2432202
Pistorasia Pinta-as. 2-os, IP21, valk
2014015
Kytkin Pinta-as. kytkin-5, musta
2014005
Kytkin Pinta-as. kytkin-5, valk
2014016
Kytkin Pinta-as. kytkin-6, musta
2014006
Kytkin Pinta-as. kytkin-6, valk
2113829
Pintakojerasia 3-os, 47 mm, musta
2113828
Pintakojerasia 3-os, 47 mm, valkoinen
2014211
Pintakotelo 1-os, 46 mm, musta
2014201
Pintakotelo 1-os, 46 mm, valkoinen
2432304
Pintakehys Kulmakotelon takalevy, musta
2432303
Pintakehys Kulmakotelon takalevy, valk
2014263
Pintakotelo Kulmakotelo-2, 38 mm, musta
2014262
Pintakotelo Kulmakotelo-2, 38 mm, valk
2014265
Pintakotelo Listakulmakotelo-1, 46 mm, mu
2014264
Pintakotelo Listakulmakotelo-1, 46 mm, va
2014231
Pintakotelo Listakotelo-1, 46 mm, mu
2014221
Pintakotelo Listakotelo-1, 46 mm, va