Pintakotelo Listakulmakotelo-1, 46 mm, mu
Ensto Intro Surface Mounted Boxes WA
ENSTO
Pintakotelo Listakulmakotelo-1, 46 mm, mu
REF. LS682ASBESWFI
2014265
GTIN.
6418677342172
Pintakotelo Listakulmakotelo-1, 46 mm, mu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Antibakteerinen käsittely | Ei |
---|---|
Kokoonpano | pinta-asennettava kotelo |
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin | Kyllä |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Yksikköjen määrä | 1 |
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Pöytälaite | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Sisältää peitelevyn | Kyllä |
---|---|
Asennus kanavan yli | Ei |
Liitettävissä kanavaan | Kyllä |
Kaapelin läpivienti | Kyllä |
Iskunkestävyys | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Leveys | 85 mm |
Korkeus | 156 mm |
Syvyys | 87 mm |
Laitteen leveys | 85 mm |
Laitteen korkeus | 156 mm |
Laitteen syvyys | 87 mm |
Compliant with BS 4662 | Ei |
Varastointilämpötila | -35 - +35 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO