Tutustu tikashyllyihin C2, teräs
MP Bolagen -tuotteet on suunniteltu asiakkaan tarpeet huomioiden; markkinoiden paras asennusnopeus, kannatus- ja kiinnitystarvikkeiden yhteensopivuus, optimaalinen kuormitettavuus, pitkä elinikä sekä kiinnityksen helppous. Johtotietuotteet on suunniteltu EN 61537 -standardin vaatimusten mukaisesti.
-
Sivuprofiilin muoto
-
Suunnanmuutos
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Tikashyllyn leveys
-
Jakokorkeus
-
Jakokorkeus
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Rakennetyyppi
-
Kiinnitystapa
-
Toiminto
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Sisähalkaisija
-
Kannen leveys
-
Kannen leveys
-
Profiilin leveys
-
Soveltuu profiilikorkeudelle
-
Levyn korkeus
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyn korkeus
-
Avaimen leukaväli
-
Vaakasuuntainen nivelliitos
-
Levyn korkeus
-
Levyn korkeus
-
Avaimen leukaväli
-
Ankkurityyppi
-
Lisätarvike
-
Materiaali
-
Pienan tyyppi
-
Pienan tyyppi
-
Profiilin korkeus
-
Pienan tyyppi
-
Materiaali
-
Levyn leveys
-
Soveltuu
-
Soveltuu
-
Soveltuu
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Levyn leveys
-
Ruuvaustarvikkeet
-
Soveltuu
-
Pystysuuntainen nivelliitos
-
Materiaali
-
Aerosolipullo
-
Hitsattava
-
Materiaalin laatu
-
Pienan kiinnitys
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Naksautettava
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Kiinnitysreiät
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Ruuvausjärjestelmä
-
Aukon muoto
-
Liitäntätapa
-
Liitäntätapa
-
Liitäntätapa
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Työpituus
-
Kulma
-
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle
-
Ankkurin materiaali
-
Käyttöalue
-
Käyttöalue
-
Nylonrenkaalla
-
Soveltuu pystyhyllylle
-
Sisäsäde
-
Sarana
-
Pituus
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Soveltuu lankahyllylle
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Kaaren muoto
-
Symmetrinen
-
Pituus
-
Kaaren muoto
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Leukojen leveys
-
Profiilin muoto
-
Uppokanta
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Kantavuus
-
Soveltuu tikashyllylle
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Jousella
-
Kiinnitystapa
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Sopii asennuskiskolle
-
Materiaalin paksuus
-
Aukon leveys
-
Kantavuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Kantavuus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Ankkrin pintakäsittely
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Tikashyllyn korkeus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Soveltuu johtokanavaan
-
Mutterilla
-
Aluslevyllä
-
Sivuseinän perforointi
-
Kierteen nousu
-
Kierteen nousu
-
Ulkohalkaisija
-
Ulkohalkaisija
-
Sopii pulttikoolle (M)
-
Aluslevyllä
-
Reiän leveys
-
Säädettävä
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Pidin / tukilaatta
-
Säädettävä
-
Kuorimateriaali
-
Viiste
-
Hammastus
-
Vasenkätinen kierre
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Kuusiokolomutterilla
-
Holkin pintakäsittely
-
Karkaistu
-
Katkaistava
-
Poikkipuolien väli
-
Poikkipuolien väli
-
Kierteitetty pää
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Pituus kuvun alareunaan
-
Laipalla
-
Kierre
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kierre
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Tilavuus
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Tilavuus
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Täyskierteinen
-
Kiinnitystapa
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Täyskierteinen
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Paksuus
-
Kierrekoko (metrinen)
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Ruostumaton teräs, peitattu
-
Kansikappaleella
-
Kannan muoto
-
Kannan muoto
-
Kannan muoto
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Porausreiän halkaisija
-
Kierteen pituus
-
Kierteen pituus
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Pään halkaisija
-
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti
-
Pään halkaisija
-
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537
-
Avainpään korkeus
-
Avainpään korkeus
-
Laipalla
-
Laipalla
-
Itselukittuva
-
Itselukittuva
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
-
Väri
-
RAL-numero
1467099
MP-235Z Sinkkispray
1467510
MP-839E P.tas.ru C1 M8/M6
1467625
927E Fe C1 Kierretanko EZn
1467626
928E Fe C1 Kierretanko EZn
1467519
MP-243Z Palkkikiinnike Z
1467375
MP-984E T-ruuvi
1467795
MP-242E Kaapelinvetorullasto
1474514
102LS6 Fe C2 KznOL 200x56x6000
1474515
103LS6 Fe C2 KznOL 300x56x6000
1474516
104LS6 Fe C2 KznOL 400x56x6000
1474517
105LS6 Fe C2 KznOL 500x56x6000
1474518
106LS6 Fe C2 KznOL 600x56x6000
1467870
MP-023E Kattokiinnike kierret.
1467370
MP-978Z Liukumutteri
1467492
MP-078Z Liukum. H=21Z M10x25mm
1467493
MP-979Z Liukum. H=41Z M10x25mm
1467490
MP-976Z Liukum. H=21Z M8x20 mm
1467491
MP-977Z Liukum. H=41Z M8x20 mm
1467102
MP-244Z Aluslevy 8,4x34x3 mm
1467814
076Z C4 T-Ruuvi H=21mm
1467374
983E C1 T-ruuvi M8
1467341
937E Fe C1 Asennusruuvisarja
1467350
MP-945Z Ruuvisarja
1467508
946Z Fe C4 Pulttisarja 60 µm