-
TUOTTEET
-
Kiinteistön sähkönjakelu
- Virtakiskot
-
EnstoNet-asennusjärjestelmätuotteet
- Haaroitusrasiat
- Pistorasiakotelot
- Haaroittimet
- T-haaroittimet
- Linect T-haaroittimet
- 2-napaiset johtosarjat, harmaat liittimet, halogeenivapaa, DALI
- 3-napaiset johtosarjat, valkoiset liittimet, halogeenivapaa
- 3-napaiset johtosarjat, mustat liittimet, halogeenivapaa
- 5-napaiset johtosarjat, valkoiset liittimet, halogeenivapaa
- 5-napaiset johtosarjat, mustat liittimet, halogeenivapaa
- 5-napaiset johtosarjat, siniset liittimet, halogeenivapaa
- 5-napaiset johtosarjat, harmaat liittimet, halogeenivapaa
- Halogeenivapaat (armeeratut) johtosarjat
- EnstoNet-asennuspistoliittimet
- EnstoNet XL –asennuspistoliittimet
-
Sähkökeskukset ja komponentit
-
Ulkomittauskeskukset
- 1-tariffimittauskeskukset ilman johdonsuojakatkaisijoita ja pistorasioita, IP34
- Perus 1-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla. Ei sisällä päävarokkeiden sulaketarvikkeita, IP34
- 1-tariffimittauskeskus yhdellä mittariristikolla, IP34
- 2-tariffimittauskeskukset yhdellä mittariristikolla, IP34
- 2-tariffimittauskeskukset yhdellä mittariristikolla ja kiinteällä jalustalla, IP34
- 2-tariffimittauskeskukset sähköauton latausasemalla, yhdellä mittariristikolla ja kiinteällä jalustalla, IP34
- 2-tariffimittauskeskukset varavoimaliitännällä ja ylijännitesuojilla, IP34
- Paritalomittauskeskukset, IP34
- Erikoismittauskotelo, 2 x M3 ja 1 x M2 kWh-mittarialusta, IP44
- Aluevalaistuskeskukset, 63A, IP34
- Tarvikkeet Esteri-mittauskeskuksille
- Mittauskeskusten varaosaovet. Sisältää saranat ja salvat.
-
Metalliset sähkökeskukset
- Talliosakekeskukset, asennus lukittavaan sisätilaan, IP34
- Teräskoteloidut ryhmäkeskukset johdonsuojakatkaisijoilla, IP34
- Perusryhmä- ja ryhmäkeskukset pinta- ja uppoasennukseen, IP20C
- Saneerausryhmäkeskukset pinta-asennukseen, IP20C
- Ryhmäkeskusten lisätarvikkeet
- Ryhmäkeskusten varaosaovet
- Perus 1-tariffimittauskeskukset pinta- ja uppoasennukseen, IP20C
- 1-tariffimittauskeskukset pinta- ja uppoasennukseen, IP20C
- 2-tariffimittauskeskukset pinta- ja uppoasennukseen SLY1-sähkölämmityskytkennällä, IP20C
- Lisätarvikkeet Waltteri- ja Pikku-Waltteri-mittauskeskuksille
- Mittaus- ja ryhmäkeskusten varaosaovet. Toimitetaan peltivalmiina saranoilla ja salvalla KY2.15W.
- IT-perusryhmäkeskukset pinta- ja uppoasennukseen, IP20C
- IT-ryhmäkeskukset pinta- ja uppoasennukseen, IP20C
- Uudisrakentamisen IT-ryhmäkeskukset uppoasennukseen. Upotuskotelo toimitetaan keskuksen mukana. IP20C
- Pinta-asennettavat IT-ryhmäkeskukset saneeraukseen, IP20C
- IT-Ryhmäkeskusten varaosaovet. Toimitetaan peltivalmiina saranoilla ja salvalla KY2.15W.
- Pääkytkimellä 125A tai 160A, IP20C
- Laajennusosat ilman pääkytkintä, IP20C
- Tehtaalla asennettavat lisätarvikkeet
- Uudisrakentamisen IT-ryhmäkeskukset uppoasennukseen. HUOM! Upotuskotelo on tilattava erikseen!
- Saneerausryhmäkeskukset pinta-asennukseen
- Saneeraus IT-kotelot pinta-asennukseen
- Räätälöitävien keskusten upotuskotelot
- Räätälöitävien keskusten varaosaovet. Toimitetaan peltivalmiina saranoilla ja salvalla KY2.15W.
- IT kotelo 280mm leveille keskuksille, IP20C
- IT-kotelot 520mm leveille keskuksille, IP20C
- IT-kotelot 545mm leveille keskuksille, IP20C
- Telekoteloiden lisätarvikkeet
- Muoviset sähkökeskukset
- Sähkökeskuskomponentit
-
Ulkomittauskeskukset
- Teollisuustuotteet
- Johtotiejärjestelmät
- Tietoliikenne ja turvallisuus
- Asennuskalusteet ja ohjausjärjestelmät
- Valaistus
- Lämmitys ja sulanapito
- Sähköauton lataus
-
Kiinteistön sähkönjakelu
- RATKAISUT
- TIETOA MEISTÄ
- MATERIAALIT JA TYÖKALUT
- YHTEYSTIEDOT