Kuivamuuntajat
Legrandin kuivamuuntajat (EDM) tunnetaan laadustaan ja kestävyydestään. Jokainen muuntaja testataan erikseen ennen asiakkaalle lähettämistä. CRT-muuntajien kuormitushäviö on pieni tai olematon, mikä on merkki muuntajan laadusta. Legrandin kuivamuuntaja ovat pienempi, turvallisempi ja ympäristöystävällisempi kuin saman teholuokan öljykäyttöiset muuntajat. Sen huoltokustannukset ovat myös pienemmät kuin öljymuuntajien, sillä kuivamuuntajassa ei ole jäähdytysnesteitä. Lisäetuna Legrand voi toimittaa koko sähköasennuksen muuntajista jakelukiskoihin ja pääjakelujärjestelmään.

Takuu
Koska Legrandin CRT-muuntajat täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset, annamme kaikkien vakiotoimisille* muuntajille kahdeksan vuoden takuun.

Tehokkaat Green T.HE cast resin -muuntajat
Yleiset ominaisuudet:
- Suljetut kuivamuuntajat
- Sallittu teho 100–3150 kVA
- Sallittu eristetaso 36 kV
- Häviöluokka AoAk
- Ympäristöluokitus E2
- Ilmastoluokitus C2
- Paloluokitus F1
- Suurjännitekelat (HV) on valmistettu alumiinista ja vahvistettu lasikuidulla
- Pienjännitekelat (LV) on valmistettu hartsista ja ne on polymerisoitu
- Nimellistaajuus 50 Hz (muut frekvenssit tilauksesta)
- Saatavilla suojaluokituksissa IP21, IP31 tai IP23 (tilauksesta)
- Vaatii mahdollisimman vähän huoltoa
- Suhteellisen kompakti
Markkinasekmentit
- Kaupalliset sisätilat, kuten sairaalat, lentoasemat ja koulut
- Teollisuussovellukset kuten elintarviketeollisuuden laitokset, vedenkäsittelylaitokset ja tuotantolaitokset
- Sopii hyvin myös vedenkäsittelylaitoksille, kuten pumppuasemille ja pumppaamorakennuksille