Tutustu IP66-lattiarasioihin
Täysin pölyltä ja voimakkaan meren kaltaisilta vesisuihkuilta suojatut lattiarasiat.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Upotushalkaisija
-
Kannen muoto
-
Nimellismitta
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Läpivientien lukumäärä
-
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä
-
Lisätarvike
-
Laitekoteloiden määrä
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Varaosa
-
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu)
-
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F)
-
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle
-
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen
-
Kanavan korkeus
-
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä
-
Kanavan leveys
-
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan
-
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus
-
Ulkohalkaisija
-
Kaapeliaukko kannessa
-
Säätövara
-
Asennusaukko pylväälle
-
Lukittava kansi
-
Asennusaukon muoto
-
Seinämän materiaali
-
Kotelon pintakäsittely
-
Tiivisteen asennusmahdollisuus
-
Pintamateriaali
-
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta
-
Kannen suojakäsittely
-
Pohjalevy
-
Kannen pintakäsittely
-
Mattoaukolla
-
Lattiapäällysteen syvyys
-
Suojakehys lattiapäällysteelle
-
Soveltuu sisäkäyttöön
-
Soveltuu ulkokäyttöön
-
Soveltuu ulkokäyttöön
-
Soveltuu lattiakanavaan
-
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle
-
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle
-
Soveltuu betonirakenteeseen
-
Soveltuu tietokonesalin lattiaan
-
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan
-
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan
-
Minimi asennussyvyys
-
Syvyys
-
Rivien lukumäärä
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Käyttölämpötila
-
Väri
-
Halogeeniton
-
USB-liitäntä
Legrand
IP66/IK09 Floor Boxes - 4 Modules LG
REF. LG-088064
1473060
1473060
Round waterproof floor box with hinged lid for wiring devices 4 modules. Stainless Steel finish.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
IP66/IK09 Floor Boxes - 4 Modules LG
REF. LG-088062
1473059
1473059
Cable exit accessory for waterproof floor box. Zamak finish.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
IP66/IK09 Floor Boxes - 4 Modules LG
REF. LG-088061
1473058
1473058
Round waterproof floor box with removable lid for wiring devices 4 modules. Stainless Steel finish.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Legrand
IP66/IK09 Floor Boxes - 4 Modules LG
REF. LG-088069
1473061
1473061
Auto-Adjustable backbox for Round floor boxes IP66/IK09.
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän