SUODATTIMET
Tyhjennä kaikki
Kategoria
Tekniset ominaisuudet
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Kiinnittimen pituus
-
Materiaalin laatu
-
Peitelevyjen kiinnitystapa
-
Kansi mukana toimituksessa
-
Kanavan asennustapa
-
Pituus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Symmetrinen
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Malli / Tyyppi
-
Pinnan suojaus
-
Potentiaalintasaus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Suorakaiteen muotoinen
-
Kiinnitystapa
-
Kiinnitystapa
-
Suojakalvolla
-
Suojakalvolla
-
Liitettävien paneelien lukumäärä
-
Sisäseinän rakenne
-
Kaapelipidikkeillä
-
Kanavan jatkokappaleilla

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1010-3
Wall trunking 100/80x65 3m WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1010-1
Wall trunking 100/80x65 3m AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1340-3
Wall trunking 135/2-45x653m WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1340-1
Wall trunking 135/2-45x653m AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1310-3
Wall trunking 135/80x65 mm, 3m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1310-1
TB1310-1 Al 135x65x3000 AN
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1740-3
Wall trunking 170/45-80x65 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1740-1
Wall trunking 170/45-80x65mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1710-3
Wall trunking 170/80x65 3m WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1710-1
Wall trunking 170/80x65 3m AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB2240-3
Wall trunk 220/2x45-80x65 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB2240-1
Wall trunk 220/2x45-80x65 AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB2210-3
Wall trunking 220/2x80x65 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB2210-1
Wall trunking 220/2x80x65 AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TBC100-1
Corner 65x100 mm AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB45-3
Front 45 mm 3 m WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB45-1
Front 45 mm 3 m AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB80-3
Front 80 mm 3 m WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB80-1
Front 80 mm 3 m AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1032-3
Recessed trunking125(100)x65mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TB1040-1
Wall trunking 100/45x65 3m AL
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TDH1
Intermediate shelf 1 m 52x15
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TBK1
Cable tie bracket,
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-TBJ1
Splice,
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän