![MP Bolagen Logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/mp-bolagen_40px.png?itok=_C549hG2)
Tutustu asennusprofiileihin C2-C5-M, teräs
Asennusprofiili mahdollistaa eri kaapelien helpon kiinnittämisen.
-
Materiaali
-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Materiaalin laatu
-
Pintakäsittelyn paksuus
-
Pituus
-
Pituus
-
Profiilin muoto
-
Pinnan suojaus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Rei'ityksen tyyppi
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
Reiän leveys
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Hammastus
-
Katkaistava
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-800Z-WEB-R.jpg)
1467295
MP-800Z Kiinnitysteräsnauha
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-800Z4-R.jpg)
1406871
800Z4 C4 kiinn.nauha 30x3mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-821Z4-R.jpg)
1467538
821Z4 C4 Fe4 as.profiili 50mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-822Z4-R.jpg)
1467539
822Z4 C4 Fe as.profiili 75mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-823Z4-R.jpg)
1467540
823Z4 C4 Fe as.profiili 100mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-824Z4-R.jpg)
1467541
824Z4 C4 Fe as.profiili 150mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-825Z4-R.jpg)
1467543
825Z4 C4 Fe as.profiili 200mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-826Z4-R.jpg)
1467544
826Z4 C4 Fe as.profiili 300mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-827Z4-R.jpg)
1467545
827Z4 C4 Fe as.profiili 400mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-821S-R.jpg)
1467300
821S Fe C2 Asennusprofiili
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-821V-R.jpg)
1451671
MP-821V As.pro MP-MK 50 VAL 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-822V-R.jpg)
1451672
MP-822V As.pro MP-MK 75 VAL 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-823V-R.jpg)
1451673
MP-823V As.pro MP-MK 100VAL 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-824V-R.jpg)
1451674
MP-824V As.pro MP-MK 150VAL 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-825V-R.jpg)
1451675
MP-825V As.pro MP-MK 200VAL 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-826V-R.jpg)
1451676
MP-826V As.pro MP-MK 300VAL 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/23-01-2024/11-45/MD-827V-R.jpg)
1451677
MP-827S As.pro MP-MK 400VAL 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-824S-WEB-R.jpg)
1467542
MP-824S As.pro. MP-MK 150S 2m
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-825S-WEB-R.jpg)
1467303
MP-825S AsennusprofiiliMP-MK
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-826S-WEB-R.jpg)
1467304
MP-826S AsennusprofiiliMP-MK
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-827S-WEB-R.jpg)
1467305
MP-827S AsennusprofiiliMP-MK
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/29-11-2023/12-30/MD-822S-WEB-R.jpg)
1467301
MP-822S AsennusprofiiliMP-MK
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-823S-WEB-R.jpg)
1467302
823S Fe C2 As. profiili kZNoL
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/07-02-2024/09-15/MD-800-33-WEB-R.jpg)
1467179
800-33 C5-I Kiinnitysnauha RST