MP-800Z Kiinnitysteräsnauha
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-800Z Kiinnitysteräsnauha
REF. MP-800Z
1467295
GTIN.
7394333040141
Kiinnitysnauha Z 2,5 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 2500 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 8 mm |
Materiaalin paksuus | 3 mm |
Profiilin muoto | levyprofiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
Hammastus | Ei |
---|---|
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Pintakäsittelyn paksuus | 60 µm |
Paino | 1.7 kg |