SUODATTIMET
Tyhjennä kaikki
Kategoria
Tekniset ominaisuudet
-
Levyhyllyn korkeus
-
Rakennetyyppi
-
Rakennetyyppi
-
Suunnanmuutos
-
Levyhyllyn leveys
-
Levyhyllyn leveys
-
Materiaali
-
Kulma
-
Pituus
-
Pituus
-
Kaaren muoto
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Pinnan suojaus
-
Pinnan suojaus
-
Materiaalin paksuus
-
Malli / Tyyppi
-
Materiaalin paksuus
-
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen
-
Sivuseinän perforointi
-
Kiinnitysreiät pohjassa
-
NATO-kiinnitysreiät
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Käytettävä poikkipinta
-
Kansikappaleella
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino

MP BOLAGEN
REF. MP-429V
Cross piece tray 100 mm WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-428V
Tee piece tray 100 mm WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-417V
Flat elbow tray 75 mm WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-350S
Unperforated tray 2 m 300 EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-350V
Unperforated tray 2 m 300 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-360S
Unperforated tray 2 m 400 EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-360V
Unperforated tray 2 m 400 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-370S
Unperforated tray 2 m 500 EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-370V
Unperforated tray 2 m 500 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-380S
Unperforated tray 2 m 600 EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-380V
Unperforated tray 2 m 600 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-320S
Unperforated tray 3 m 100 EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-320V
Unperforated tray 3 m 100 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-330S
Unperforated tray 3 m 150 EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-330V
Unperforated tray 3 m 150 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-340S
Unperforated tray 3 m 200 EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-340V
Unperforated tray 3 m 200 WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-390S
Unperforated tray 3 m 50 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-390V
Unperforated tray 3 m 50 mm WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-310S
Unperforated tray 3 m 75 mm EZ
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

MP BOLAGEN
REF. MP-310V
Unperforated tray 3 m 75 mm WH
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän