![Ensto Logo](/sites/g/files/ocwmcr966/files/styles/sectiontitleblocklogo/public/2024-03/ensto_p_40px.png?itok=a8tU2GQc)
Tutustu monimittarikeskuksiin
Monipuoliset ja muunneltavat monimittarikeskukset kerrostalorakentamiseen ja -saneeraukseen. Toimitamme myös asiakaskohtaisesti räätälöityjä kokonaisuuksia, joissa syötön ja lähdön suunnat ovat muutettavissa.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Vaiheiden lukumäärä
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Kotelon/suojuksen materiaali
-
Lukittava
-
Läpinäkyvä kansi/suoja
-
Asennustapa
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Ryhmien kokonaismäärä
-
Suorien lähtöjen määrä
-
Suojaus
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä
-
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä
-
Pääkytkimen napojen määrä
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Pääkytkimen nimellisvirta
-
Ylijännitesuojaus
-
Liesiryhmä
-
Soittokellomuuntajalla
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Sisältää pistorasian
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EVS163_15P-WEB-R.jpg)
ENSTO
Esteri Panel boards
REF. EVS163.15P
3440815
3440815
Ryhmäkeskus PC 1xVVS 6x10A 9x16A IP54 63A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EVS163_15T-WEB-R.jpg)
ENSTO
Esteri Panel boards
REF. EVS163.15T
3440816
3440816
Ryhmäkeskus Fe 1xVVS 6x10A 9x16A IP34 63A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
![title](/sites/g/files/ocwmcr966/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/EN-EVS245_09P-WEB-R.jpg)
ENSTO
Esteri Panel boards
REF. EVS245.09P
3440362
3440362
Ryhmäkeskus PC 1xVVS 6x10A 3x16A IP65 25A
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän