Acquia Support team testing Skip to main content
Logo print

Laivateollisuuden sähköistysratkaisut | Legrand Finland

Laivateollisuuden sähköistysratkaisut

Laadukkaat tuotteemme ja laaja valikoimamme varmistavat, ettei sinun tarvitse tinkiä ominaisuuksista, toteutuksesta tai suorituskyvystä. Lisäksi saat kaiken yhdeltä toimittajalta!

Marina Kotelot

Marina-polyesterikotelot


  • Polyesterikotelot IP66 - IK10 kun kyseessä on:
    Korroosialtis kohde tai tarvitaan hyvä suoja pölylle ja lialle
  • Haastavista olosuhteista esimerkkinä käyttökohteita mm.
    - Petrokemian ja kemian teollisuudessa
    - Lääketeollisuudessa
    - Kaivoksissa
    - Ulkovalaistuksessa ja meren rannoilla
  • Itsesammuva materiaali 960 °C / IEC EN 60695 – suojausluokka II
  • Kun tarvitaan palonkestoisuutta
  • Laaja valikoima koteloita, joihin saatavana paljon lisätarvikkeita.
  • Marine-hyväksytty
Atlantic Kotelot

Atlantic-metallikotelot


  • Metallikotelot IP66 - IK10 kohteisiin, joissa tarvitaan kestävyyttä ja säänkestävyyttä, mutta joissa ei ole liiallista korroosiota (<70 %).
    - Toimistotilat
    - Ostoskeskukset
    - Hotellit
    - Varastot
  • Laaja valikoima koteloita (51 kpl), kolmessa eri muodossa, metalli- tai lasiovella.
  • Marine-hyväksytty
Cubo O Kotelot

Ensto Cubo O -kotelot


  • IP66 ja IP67
  • Koot: 200x200x132 – 400x600x187 mm 
  • Sileät sivut tai metriset aihiot 
  • 55 mm:n syvyinen korotuskehys saatavana kaikkiin kokoihin vaihtoehtoisia syvyyksiä varten 
  • Kansi ja kansiruuvit varustettu sinetöintirei’illä
  • Kansi voidaan myös taustakiinnittää alaosaan
  • Merenkulkusovelluksille tarkoitettu DNV GL -sertifikaatti

Huom! Kaikilla Cubo-polykarbonaattikoteloilla on merenkulkusovelluksille tarkoitettu DNV GL –sertifikaatti!

Asiakaskohtaiset Kotelot

Asiakaskohtaiset kotelointiratkaisut


  • Tarjoamme asiakaskohtaisia kotelointiratkaisuja laadukkaiden vakiokoteloiden lisäksi.
  • Palvelutarjontamme:
    - Vakiokoteloiden kustomointi
    - Erikoiskotelot
    - Sähkömekaaninen kokoonpano

Lisäksi saatavilla kestomuovista (ABS ja polykarbonaatti), polyesteristä, alumiinista sekä metallista valmistetut kotelot!
 

EnstoNet

EnstoNet-pistoliitinjärjestelmät


  • Luova ratkaisu laivateollisuuden sähköistykseen
  • Pistoliitinjärjestelmä ryhmäjohtotason asennuksiin
  • Esivalmisteltuja kytkentä- sekä kaapelointisovelluksia
  • Valaisin-, pistorasia- ja laiteliitäntöjä
  • Räätälöidyt ratkaisut asiakkaan tarpeen mukaan
  • Täyttää DNV-laivahyväksynnät!
Johtotiejärjestelmät

Johtotiejärjestelmät


Asennusprofiili

  • Soveltuu erinomaisesti kaapeleiden kiinnitykseen suoraan profiiliin
  • Leveys 100-500 mm
  • Pituus 2000
  • Levypaksuus 1,25 mm
  • Sinkki tai uusi, ympäristöystävällisempi Z4-pinnoite, jolla saavutetaan erinomainen pinnan laatu
  • Saatavana määrämittaan katkottuna
Lattiarasiat

Vesitiiviit lattiarasiat

Legrandin vesitiiviit lattiarasiat tarkoittavat, että sähköä voidaan jaella jopa herkimmille paikoille. Saatavana kaksi versiota:

  • IP44 laatoille ja marmorille asennettavaksi betonitasoitteeseen
  • IP66 (suljettu kansi) ja IP54 (kaapelin ulostulolla) asennettavaksi korotettuun lattiaan tai betonitasoitteeseen 

Lisäksi saatavilla lankahyllyt, teräksiset sekä alumiiniset tikashyllyt ja johtokanavat! 

Arteor

Arteor-asennuskalusteet

  • Premium-sarja - kaunis viimeistely, yksinkertainen, aito, ylivoimainen
  • Useita viimeistelyjä - maalattu, metalli, erikoismateriaalit
  • Kytkin saatavilla pyöreänä tai neliönä
  • Arteor ylittää kaikki esteet ja mahdollistaa projektit kaikkialla maailmassa: 
    Saksa, Australia, USA, Euro, Britannia, Kiina, Israel, Etelä-Afrikka, Sveitsi, Italia, Ranska/Belgia pistorasiat
Valena Life

Valena Life / Allure -asennuskalusteet

  • Ajattoman klassinen Valena Life tarjoaa yksinkertaisia ja tyylikkäitä viimeistelyjä, jotka sulautuvat saumattomasti mihin tahansa ympäristöön: 
    - helmi, valkoinen, norsunluu yms. 
  • Yli 150 tuotetta: kytkimet, himmentimet, liiketunnistimet, avainkytkimet, termostaatit, TV-pistorasiat, audio-/videoliitännät, data- ja puhelinpistorasiat, pistorasiat, Type-A ja Type-C USB-latausliitännät, tekniset hälytykset, äänen diffuusio ja kaiuttimet yms.
  • Pyöreämpi vaihtoehto valittavissa Valena Allure -sarjana
  • Tarvitsetko rohkeamman tyylin? Valena Life -sarja tarjoaa myös luovia printtejä ja eloisia värejä, jotka lisäävät jokaiseen tunnelmaan uuden ulottuvuuden
  • Soveltuu moneen kohteeseen:
    Euro ja Ranskan/Belgian pistorasiastandardit
  • Adapteri Arteor- ja Mosaic-asennustarvikkeiden asentamiseen
Mosaic

Mosaic-asennuskalusteet

  • Modulaarinen kalustesarja kattaa kaikki suuren tehon tarpeet ja digitaaliset verkot vastatakseen sähköistyksen erityistarpeisiin.
  • Nykyaikaiset värit:
    - Loistava valkoinen, hillitty ja perinteinen alumiini tai tyylikäs ja nykyaikainen mattamusta
  • Vaativiin ympäristöihin antimikrobinen valkoinen täyttää hygieniavaatimukset ja estetiikan.
  • Uppoasennus (seinä, lattiarasiat, huonekalut) tai pinta-asennus (johtokanavat, työpisteet, pintarasiat, toimistokalusteet)
  • Soveltuu moneen kohteeseen:
    Euro, Britannia, Italia, Tanska, USA, Sveitsin pistorasiastandardit
Soliroc

Soliroc IK10 IP55 -asennuskalusteet

  • Soliroc-sarja soveltuu suojattomiin ja valvomattomiin alueille (konehuoneisiin, kannelle jne.)
  • Soliroc on tiukan tuotesuunnittelun tulos, joka on validoitu ankarimmilla testeillä, mikä johtaa kolminkertainen vastus:
    - IK10 iskunkestävyys -> 20 joulen isku
    - IK10 vetokestävyys -> kehyksen pyöreä muotoilu
    - IP55 vesitiiveys -> ulkoasennukset
  • Soliroc sisälle ja ulos sekä pintaan ja uppoon
  • Täydennettävissä Mosaic-asennuskalustesarjalla adapterin avulla
  • Vaativiin tiloihin - IK10 ainoana maailmassa!
Ensto Intro

Ensto Intro -asennuskalusteet

  • Monipuolinen asennuskalustesarja kaikkeen rakentamiseen
  • Perustuu Jungin LS990-sarjaan
  • Yhdistää tyylikkään designin, korkean laadun sekä helpon asennuksen
  • Klassinen, kulmikas muotoilu sopii kaikenlaisiin ympäristöihin
  • Keskiöt ovat saatavina mustana ja valkoisena
  • Lukuisiä värivaihtoehtoja, sekä kehyksissä on runsaasti tyylikkäitä vaihtoehtoja sisutuksen viimeistelyyn
  • Saatavilla Saksa, USA, Euro, Britannia, Kiina, Sveitsi, Ranska/Belgia pistorasiastandardeissa
Living Now

Bticino-asennuskalusteet

  • Living Now: ainutlaatuista estetiikkaa ja älykkäitä ratkaisuja
  • Axolute, Livinglight & Classia -sarjat: peitelevyt, himmentimet, pistorasiat ja paljon muuta
  • Air: ohuet peitelevyt Livinglightille ja Axolutelle
  • Idrobox: IP40 ja IP55 
  • Seinä- ja uppoasennettavat
Pass&Seymour

Pass & Seymor –asennuskalusteet

  • Perinteiset kytkimet (väri: valkoinen ja norsunluu).
  • Dekoratiiviset kytkimet ja pistorasiat (väri: valkoinen ja norsunluu).
  • Erikoiskehykset sisustajille
     
Langaton lataus

Incara-työpisteratkaisut

  • Disq 60 ja 80 – lataa missä tahansa, milloin tahansa
  • Pop Up - viehättävä ja helppohoitoinen
  • Disq’In - tyyliä nopeasti asennettuna
  • Saatavilla suojakannella ja erikoisväreissä
  • Asennettavissa työpisteisiin, metallikaappeihin tai pehmeisiin materiaaleihin!
Marine Valaistus

Marine-valaistus (Italia)


Italian toimipisteemme tarjoaa yli 20 vuoden kokemuksella Marine-valaistusratkaisuja:

  • Valonheittimet
  • Tekniset valaisimet
  • Led-paneelit
  • Yleisvalaistus
  • Askelvalot
  • Led-nauhat

Ja paljon muuta, myös räätälöitynä! 


Ota yhteyttä

Marko Laine

Aluepäällikkö
Puh. 040 669 5141 
marko.laine@legrand.com

Guglielmo Rutigliano

Marine-valaistus
Puh. +393 484 105 301
guglielmo.rutigliano@legrand.com


05th July 2024/08July2024