Acquia Support team testing Skip to main content
Logo print

ThinMat-lämpökaapelimatto, 100 W/m² | Legrand Finland

Ensto Logo

Tutustu ThinMat-lämpökaapelimattoihimme

ThinMat on huoltovapaa kuivien ja kosteiden tilojen lämmitysratkaisu 100 W/m2 teholla.

Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
title
ENSTO Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.1
8168240

Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x2m 1m² 100W

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.15
8168241

Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x3m 1,5m² 150W

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.2
8168242

Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x4m 2m² 200W

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.3
8168243

Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x6m 3m² 300W

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.4
8168244

Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x8m 4m² 400W

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.5
8168245

Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x10m 5m² 500W

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.6
8168246

Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x12m 6m² 600W

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
title
ENSTO Ensto ThinMat
REF. EFHTM100.8
8168248

Lattialämmitysmatto ThinMat100 0,5x16m 8m² 800W

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
05th July 2024/08July2024