Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Nimellisjännite
-
Käyttökohde
-
Käyttökohde
-
Käyttökohde
-
Tarvikkeen/varaosan tyyppi
-
Vakioteho
-
Lisätarvike
-
Itsestään rajoittuva
-
Varaosa
-
Suurin pitolämpötila
-
Suurin pitolämpötila
-
Pituus
-
Pituus
-
Pituus
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Materiaaliseulonta
-
Lämpöteho
-
Pintahoitoseulonta
-
Suojaus
-
Suojaus
-
Kaapelityyppi
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Väri
-
Väri
-
Väri
ENSTO
Ensto OptiHeat
REF. EFPO10
0431310
0431310
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 10, 10W/m, 350m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto OptiHeat
REF. EFPO20
0431320
0431320
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 20, 20W/m, 300-1000m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto OptiHeat
REF. EFPO20.250
0431302
0431302
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat 20, 20W/m, 250m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto OptiHeat
REF. EFPORAMP
0431332
0431332
Lämmityskaapeli itserajoittuva Optiheat Ramp, 50W/m
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Accessories for Frost Protection
REF. PPN6
1329060
1329060
Asennuslista Asennuslista 5,5 mm
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän