Tutustu sulanapitotermostaattien asennustarvikkeisiimme
Tarvikkeet sulanapitotermostaattien asentamiseen.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Anturin tyyppi
-
Langaton
-
Käyttöpaikka
-
Seinäasennus
-
Seinäasennus
-
Käyttöpaikka
-
Tekniikka
-
Sähköisen liitännän tyyppi
-
Putkiasennus mahdollinen
-
Putkiasennus mahdollinen
-
Kaapelin pituus
-
Soveltuu ilmalle
-
Kaapelin pituus
-
Soveltuu ilmalle
-
Kotelolla
-
Nesteille
-
UV:n kestävä
-
Soveltuu kaasuille
-
Sensori kotelon sisällä
-
Soveltuu kanava-asennukseen
-
Soveltuu kanava-asennukseen
-
Sensori kotelon ulkopuolella
-
Tukee Modbus-protokollaa
-
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus
-
Kiinteä anturijohto
-
Virhelokin mahdollisuus
-
Mitoitussyöttöjännite, DC
-
Bluetooth
-
Elementin materiaali
-
Elementin materiaali
-
Aktiivinen lämpötilamittaus
-
Passiivinen lämpötilamittaus
-
Tukee KNX-protokollaa
-
Keskimääräisen lämpötilan mittaus
-
Rungon väri
-
Rungon väri
-
Mittapisteiden lukumäärä
-
Mittapisteiden lukumäärä
-
Suojavaruste
-
CO2 mittaus
-
VOC mittaus
-
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus
-
Entalpia mittaus
-
Kattoasennus
-
Kattoasennus
-
Kastepisteen mittaus
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Trendien seuranta
-
Hiukkasmittaus (PM)
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
Sisältää näytön
-
IFTTT-tuki
-
Lämpötilamittausalue
-
Lämpötilamittausalue
-
Rajähdyssuojattu
-
Mittausalueiden lukumäärä
-
Offset asetusmahdollisuus
-
Sisältää asennustarvikkeet
-
Sisältää asennustarvikkeet
-
Toleranssi
-
Potentiometri säätönupilla
-
Tukee BACnet -protokollaa
-
Käyttölämpötila
-
MP (Multi Point) tuettu protokolla
-
LoRa teknologia
-
NFC (Near Field Communication)
-
Wi-Fi-yhteensopiva
-
Valmiustila-painike
-
Teholähteen tyyppi
-
Käänteisen napaisuuden suojauksella
-
Lähtevien signaalien lukumäärä
-
Lähtevien signaalien lukumäärä
-
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 5 V
-
Signaaliulostulojen määrä 0 V ... 10 V
-
Lähtöjen lukumäärä 2 V ... 10 V
-
Signaaliulostulojen määrä 0 mA ... 20 mA
-
Signaaliulostulojen määrä 4 mA ... 20 mA
-
Kotelointiluokka (IP)
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOA901
2621321
2621321
Anturi ECOA901 lumi- ja jäätunnistin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOA902
2621322
2621322
Anturi ECOA902 lämpö/kosteustunnistin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOA903
2621323
2621323
Anturi ECOA903 lumi- ja jäätunnistin
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOA904
2621324
2621324
Lämpötila-anturi ECOA904 lämpötila-anturi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
ECO Accessories for Control Devices
REF. ECOAC2
2621092
2621092
Anturi ECO-termostaatin lattia-anturi
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän