Electr'On pöytäkiinn. MUS

3407010
Korotuskappale ø 10 mm, L = 45,0 mm

3407011
Korotuskappale ø 10 mm, L = 50,0 mm

3302698
Sinetöintitarvike M4 x 16/22mm

3302696
Sinetöintitarvike M4 x 10/16mm

3443901
Asennuslevy Koko 48 x 98 x 1,5 mm

3449616
Asennuslevy Koko 78 x 78 x 1,5 mm

3443902
Asennuslevy Koko 98 x 98 x 1,5 mm

3443903
Asennuslevy Koko 98 x 148 x 1,5 mm

3449617
Asennuslevy Koko 98 x 223 x 1,5 mm

3443904
Asennuslevy Koko 148 x 148 x 1,5 mm

3443905
Asennuslevy Koko 148 x 223 x 1,5 mm

1702114
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 12,5 mm

1702115
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 12 mm

1702116
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 16,5 mm

1702117
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 16 mm

1702118
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 20,5 mm

1702119
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 20 mm

1702120
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 25,5 mm

1702121
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 25 mm

1702122
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 32,5 mm

1702123
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 32 mm

1702124
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 40,5 mm

1702125
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 40 mm