Tutustu teollisuustuotteisiimme
Tarjoamme laadukkaita kotelointiratkaisuja ja teollisuuskomponentteja vaativimpiin ympäristöihin. Ammattitaitoisella henkilöstöllämme ja innovatiivisella suunnitteluosastollamme on vahvaa asiantuntemusta lukuisista eri sovelluksista ja raaka-aineista, muovit ja metallit mukaan lukien.
3444974
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
3440563
Kiinnityskorvakepakkaus RST Ruostumaton teräs
3444092
Kansiruuvi Ura-/ristipää
3444432
Kansiruuvi Ura-/ristipää sinetöitävissä
3444437
Kansiruuvi 4 x OLS42 + 4 x OMS1
3444438
Kansiruuvi 6 x OLS42 + 8 x OMS1
3444435
Kansiruuvi 4 x OLS42
3444436
Kansiruuvi 6 x OLS42
3444434
Kansiruuvi DIN 3 -kantaruuvi, 14 x 42
3444451
Avain DIN 3 -avain
3444448
Kansiruuvi 4 x OLT42 + 4 x OMS1
3444450
Kansiruuvi 1 x OLTA42.04 + avain
3444449
Kansiruuvi 6 x OLT42 + 8 x OMS1
3444839
Moduulikansi PC Edestä avoin, 300x400x30 mm
3444836
Moduulikansi PC Koko 300 x 600 x 30 mm
3444418
Moduulikansi PC Koko 300 x 600 x 30 mm
3444832
Moduulikansi PC Koko 300 x 600 x 30 mm
3442875
Moduulikansi PC Koko 300 x 600 x 37 mm
3444840
Moduulikansi PC Edestä avoin, 300x600x30 mm
3440939
Asennuskotelon kansi PC Koko 400 x 400 x 30 mm
3444673
Asennuskotelon kansi PC Koko 400 x 600 x 30 mm
3442872
Kotelon alaosa Koko 300 x 300 x 102 mm
3442873
Kotelon alaosa Koko 300 x 400 x 102 mm
3442874
Kotelon alaosa Koko 300 x 600 x 100 mm