Tutustu teollisuustuotteisiimme
Tarjoamme laadukkaita kotelointiratkaisuja ja teollisuuskomponentteja vaativimpiin ympäristöihin. Ammattitaitoisella henkilöstöllämme ja innovatiivisella suunnitteluosastollamme on vahvaa asiantuntemusta lukuisista eri sovelluksista ja raaka-aineista, muovit ja metallit mukaan lukien.
Asennuskotelo PC Koko 300 x 300 x 187 mm
3442407
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 132 mm
3442418
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 132 mm
3442448
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 187 mm
3442459
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 300 x 400 x 187 mm
3442408
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 132 mm
3442419
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 132 mm
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 132 mm
3442449
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 187 mm
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 187 mm
3442460
Asennuskotelo PC Koko 300 x 600 x 187 mm
3444653
Asennuskotelon kansi PC Koko 400 x 600 x 30 mm
3444991
Holkki Asennuspisteelle, M3
3444993
Holkki 4 kpl:n setti OBI1, M3
3444981
Peitetulppa PE, 11 x ø 15/17 mm
3444971
Sarana Sis. asennusohjeen
3444972
Sarana Sis. 2 kansitulppaa
3444090
Saranaruuvi Ura-/ristipää, sininen PA
3443993
Saranaruuvi Urakanta, pari (sininen)