Tutustu teollisuustuotteisiimme
Tarjoamme laadukkaita kotelointiratkaisuja ja teollisuuskomponentteja vaativimpiin ympäristöihin. Ammattitaitoisella henkilöstöllämme ja innovatiivisella suunnitteluosastollamme on vahvaa asiantuntemusta lukuisista eri sovelluksista ja raaka-aineista, muovit ja metallit mukaan lukien.
3000654
Rivivaroke 4 x 63 A
3000655
Rivivaroke 5 x 63 A
3000656
Rivivaroke 6 x 63 A
3000779
Yksittäisvarokepesä 1 x 63 A, Al/Cu-liittimellä
3000621
Yksittäisvarokepesä 1 x 63 A, Al/Cu-liittimellä
3000617
Yksittäisvarokepesä 1 x 63 A, DIN-kiskokiinnitys
Rivivaroke 2 x 63 A
Rivivaroke 3 x 63 A
Rivivaroke 4 x 63 A
Rivivaroke 5 x 63 A
Rivivaroke 6 x 63 A
3000666
Yksittäisvarokepesä 1 x 25 A
3000667
Yksittäisvarokepesä 1 x 25 A
3000769
Yksittäisvarokepesä 1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä
3635212
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
3635213
Kuormankytkin vääntö 3 x 32 A
3635214
Kuormankytkin vääntö 3 x 40 A
3635216
Kuormankytkin vääntö 3 x 63 A
3635200
Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
Kuormankytkin vääntö 3 x 16 A
3635201
Kuormankytkin vääntö 3 x 20 A
Kuormankytkin vääntö 3 x 20 A
3635202
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A
3635208
Kuormankytkin vääntö 3 x 25 A