Tutustu teollisuustuotteisiimme
Tarjoamme laadukkaita kotelointiratkaisuja ja teollisuuskomponentteja vaativimpiin ympäristöihin. Ammattitaitoisella henkilöstöllämme ja innovatiivisella suunnitteluosastollamme on vahvaa asiantuntemusta lukuisista eri sovelluksista ja raaka-aineista, muovit ja metallit mukaan lukien.
1933203
x Rinnanliitin
1933242
x Rinnanliitin
1933262
x Rinnanliitin
1933263
x Rinnanliitin
1967662
Rinnanliitin 2-napainen, 6 mm²
1967663
Rinnanliitin 3-napainen, 6 mm²
1967664
Rinnanliitin 4-napainen, 6 mm²
Erotuslevy Liittimelle KR8121
1913083
N/PE-kisko Cu 2 x (1,5-16 mm²)
1913084
N/PE-kisko Cu 3 x (1,5-16 mm²)
1913085
N/PE-kisko Cu 4 x (1,5-16 mm²)
1913086
N/PE-kisko Cu 5 x (1,5-16 mm²)
1913383
Liitintarvike Suojalle RDP6
1967590
Liitintarvike 35 mm DIN-kisko asennukseen
1967588
Päätypuristin DIN 15 ja DIN 35 -kiskoille
Rinnakkaismekanismi kahdelle kytkimelle
3635278
Lisänapa 16 A
3635279
Lisänapa 20 A
3635280
Lisänapa 25 A
3635283
Lisänapa 32 A
3635281
Lisänapa 40 A
3635282
Lisänapa 63 A
3635296
Lisänapa 16 A
3635297
Lisänapa 20 A