Tutustu Beta-lämmittimiin
Enston Beta-lämmittimet täyttävät Ecodesign-asetukset. Lämmittimet sopivat erilaisiin tiloihin lämmitysratkaisuksi, sillä ne ovat helppoja asentaa. Miellyttävä lämpötila saavutetaan nopeasti, koska suurin osa käytetystä energiasta muunnetaan lämmöksi.
Tarkemmat hakutekijät
Tyhjennä kaikki
Tarkempi tuoteluokittelu
Tekniset ominaisuudet
-
Kytkentäsentojen määrä
-
Ritilän malli
-
Sähköinen liitäntä
-
Lämpöelementin materiaali
-
Käyttöjännitteen taajuus
-
Puhaltimella
-
Poistoilma
-
Malli / Tyyppi
-
Itsesäätyvä
-
Asennustapa
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Lämpöteho
-
Kiskoasennus
-
Liitäntäjohdon pituus
-
Liitäntäjohdon pituus
-
Säätöpaneelin paikka
-
Syöttöjännite
-
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle
-
Tehokytkin
-
Ajastimella
-
Lämpötilan säätö
-
Lämpötilan säätöerotus
-
Etuosan materiaal
-
Kauko-ohjaus
-
Ylikuumenemissuoja
-
Jäätymissuoja
-
Digitaalinäyttö
-
Suojausluokka
-
Sisältää läsnäolotunnistimen
-
Apple HomeKit -yhteensopiva
-
Google Assistant -yhteensopiva
-
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla
-
Amazon Alexa -yhteensopiva
-
IFTTT-tuki
-
Kulutuksenilmaisu
-
Avoimen ikkunan tunnistus
-
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Paino
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
Ohjelmoitava
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA10-BT-EB-IP24
8155010
8155010
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 1000W IP24 K39x85
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA15-BT-EB-IP24
8155015
8155015
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 1500W IP24 K 39x112
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA20-BT-EB-IP24
8155020
8155020
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 2000W IP24 K 39x152
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA2-BT-EB-IP24
8155002
8155002
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 250W IP24 K 39x45
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA5-BT-EB-IP24
8155005
8155005
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 500W IP24 K 39x59
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
ENSTO
Ensto Beta
REF. BETA7-BT-EB-IP24
8155007
8155007
Lämmitin kiinteä/siirrettävä BETA BT 750W IP24 K 39x72
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän