946Z Fe C4 Pulttisarja 60 µm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
946Z Fe C4 Pulttisarja 60 µm
REF. MP-946Z
1467508
GTIN.
7394333029771
Kattokannattimen tai ankkurikiskon keskikannakkeeseen kiinnittämiseen.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | 8.8 (teräs) |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Kannan muoto | kuusio |
Uppokanta | Ei |
Kierrekoko (metrinen) | 8 |
Pituus kuvun alareunaan | 60 mm |
Kierteen pituus | 23 mm |
Täyskierteinen | Ei |
Ruuvausjärjestelmä | kuusio |
Avaimen leukaväli | 13 mm |
---|---|
Kierteen nousu | 1.25 mm |
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Avainpään korkeus | 5 mm |
Laipalla | Ei |
Mutterilla | Kyllä |
Aluslevyllä | Ei |
Itselukittuva | Ei |